具 PL 功能安全的 Ex i 信號調節器

具效能層級的類比 Ex i 訊號

具效能層級的類比 Ex i 訊號

根據「MACX Safety Ex 機械指令」,將類比 Ex i 訊號輕鬆整合至您的安全應用。

返回至 具功能安全的 Ex i 信號調節器

類別

  • 中繼器電源產品清單
    中繼器電源

    採用 PL d 的 Ex i 中繼器電源與輸入訊號調節器,將所提供或主動 4 - 20 mA 電氣隔離訊號從現場傳輸至兩個負載。

  • 位置變送器產品清單
    位置變送器

    通用型 PL d 量測感測器可確保電位計、電阻溫度計、電阻型感測器、熱電偶與 mV 電流源的本安運行。配備安全相關的限值繼電器。

  • 溫度量測變送器產品清單
    溫度量測變送器

    具 PL d 的溫度量測變送器,適用於電阻溫度計、電阻型感測器、熱電偶、電位計與 mV 源的本質安全操作。配備安全相關極限值繼電器。

  • 系統佈線和附件產品清單
    系統佈線和附件

    用於 EX i 訊號調節器安裝及運行的系統佈線和附件,如 DIN 導軌連接器、電源模組及功能連接器。

  • 訊號複寫器產品清單
    訊號複寫器

    具備 PL d 的 Ex i 中繼器電源及輸入訊號調節器可用作訊號複寫器。可將所提供的或有效的 4 - 20 mA 電氣隔離訊號從現場傳輸至兩個負載。

  • 閾值開關產品清單
    閾值開關

    具 PL d 與安全相關極限值繼電器的溫度感測器,適用於電阻溫度計、電阻型感測器、熱電偶、電位計與 mV 源的本安運行。

搜尋範圍 具 PL 功能安全的 Ex i 信號調節器

显示该分类下的所有产品

所有 MACX Safety Ex 類比 Ex i 訊號調節器皆通過 SIL 認證,具備 PL d 效能等級並遵循 EN ISO 13849-1 標準。這些產品亦通過 ATEX 與 IECEx 核准。

產品優勢

  • 功效等級達PL d,可簡易將類比訊號整合進安全鍊。
  • 採用國際核准套件,可廣泛應用於所有「危險區域」及天然氣與落塵集團的本質安全電路。
  • 成本效益:毋須額外安全控制器,即可直接安全地對極限值進行開關。
  • 透過SISTEMA即可簡易地進行安全應用規劃:所有需要的資訊都已經包含在內了。
  • 可輕鬆地配合其他安全模組,將主動或被動類比訊號結合。
  • 具有專利傳輸技術保證安全電氣隔離以及低自體發熱,為本產品添加了精確、免介面傳輸、以及高運作可靠度等特色。
  • 使用螺絲連接插拔式終端塊、或推入式連接技術,保證快速及安全安裝。

MACX Safety Ex:為潛在爆炸區域及公司所特別設計的最高防爆措施。

Ex /IECEx 標誌  

MACX Safety Ex 訊號調節器提供完整齊備的核准套件

多數的流程技術系統存在潛在爆炸危機。因此,量測及控制電路通常以本質安全保護類型 Ex i進行設計。

MACX Safety Ex i 訊號調節器和量測感測器,可隔離本質安全電路與位於介面層的非本質安全電路,並安全限制供應到爆炸區域的電源。還有,本產品可以掌控大量訊號調節任務。

所有 MACX Safety Ex 訊號調節器皆通過核准,並遵循適用的 ATEX/IECEx 標準:

  • [Ex ia]:適用於「危險區域 0」至「危險區域 20」的本質安全電路
  • Ex n:適用於在「危險區域 2」中安裝裝置

除此之外,也通過相關國際標準如UL及EAC。

MACX Safety Ex 訊號調節器產品概覽

適用於類比 IN 的潛在應用領域和溫度  

適用於 MACX Safety Ex 訊號調節器的潛在應用領域

為您的應用方式選擇最適合的MACX 安全 Ex 訊號調節器:

類比 IN:

  • 具雙輸出通道的中繼器電源與輸入訊號調節器,HART-兼容。
  • 雙通道中繼器電源,相容 HART

溫度、電位計、限制值:

  • 通用且可設定的溫度量測變送器,可本質安全地操作電阻溫度計、電阻型感測器、電位計、熱電偶和 mV 來源,此外並可搭配選用安全極限值繼電器。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器