具功能安全的 Ex i 信號調節器

具功能安全的 Ex i 訊號調節器

適合所有「危險區域」和天然氣集團

MACX 類比 Ex 與 MAXC 安全 Ex 訊號調節器針對所有「危險區域」及天然氣與落塵集團,提供最高防爆措施。

返回至 訊號調節器

類別

搜尋範圍 具功能安全的 Ex i 信號調節器

显示该分类下的所有产品

MACX 類比 Ex 與 MACX Safety Ex 專用 Ex i 訊號調節器產品範圍系列,皆通過 ATEX 與 IECEx 核准與 SIL 認證。MACX 類比 Ex 總寬度僅有 12.5 mm,提供適用於 Ex i 的單通道與雙通道訊號隔離器。根據「MACX 安全 Ex 機械指令」,將類比 Ex i 訊號輕鬆整合至您的安全應用。

產品優勢

  • 採用國際核准套件,可廣泛應用於所有「危險區域」及天然氣與落塵集團的本質安全電路。
  • 有了一貫的SIL認證,保證功能性安全以及可靠度。
  • MACX Analog Ex 總寬度僅有 12.5 mm,提供適用於 Ex i 回路的單通道與雙通道訊號隔離器。
  • 依據機械指令,經PL d 認證的MACX 安全 Ex 訊號調節器,可輕易地將類比訊號整合進安全應用中。

透過極致精簡外殼設計,提供最豐富廣泛的產品範圍選擇

最高爆炸防護  

具 SIL 功能安全的 MACX 類比 Ex 訊號調節器

MACX 類比 Ex 以最低空間需求,確保提供最高系統安全性和爆炸防護:此產品範圍總寬度僅 12.5 mm,針對危險區域中的本質安全電路,提供完整齊備且豐富多樣的各種單通道與雙通道訊號隔離器選擇。

具效能層級的類比 Ex i 訊號

具效能層級的類比 Ex i 訊號  

具 PL 功能安全的 MACX Safety Ex i 信號調節器

MACX 安全 Ex 系列中的部分裝置,循 EN ISO 13849-1 標準,通過 PL d 效能等級認證。這表示您可根據機械指令,將類比 Ex i 訊號輕鬆整合至安全應用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器