返回至總覽

僅使用單一光纖的全雙工模式:採用 WDM 技術的全新光纖媒體轉換器

透過光纖進行乙太網路資料傳輸通常需要使用兩條光纖。全新 Fast Ethernet 媒體轉換器採用特殊技術:僅需單一光纖即可進行光學通訊。

採用分波長多工的光學傳輸

WDM 技術  

使用 WDM 技術進行雙向資料傳輸

WDM 亦即分波長多工。此多工方式同時使用 1310 nm 和 1550 nm 波長。

這可讓系統針對單一模式光纖同時 (雙向) 傳輸和接收資料,而不會限縮傳輸品質和頻寬。透過單一光纖連接時需要用到兩個裝置。裝置 A 會在 TX 通道上以 1310 nm 傳輸資料,裝置 B 則會在 RX 通道上以相同波長接收資料。若將接收與傳輸裝置的角色反轉,則其他方向的傳輸會使用 1550 nm。因此您僅可連接裝置 A 與裝置 B。

WDM 技術支援使用兩個 WDM 媒體轉換器配對,因此可將現有光纖網路頻寬加大兩倍。現有安裝的纜線會分成兩個獨立的網路連接。此設計可節省使用的光纖纜線與連接器數量,有助於減少進行全新安裝的所需成本。

返回頂部

針對運轉應用領域,採用 WDM 進行光學傳輸

適合運轉應用領域  

單一光纖媒體轉換器尤其適用於運轉應用領域。

用於旋轉應用領域時,即可感受採用 WDM 技術之媒體轉換器的另一項絕佳優勢。透過光學旋轉變壓器建立光纖連接,但還能保有經濟效益,是前所未有的。針對諸如運轉傳輸機器或風力發電廠等旋轉運作應用領域,如何在系統的固定與旋轉零件間傳送電力和訊號,是一大挑戰。直至目前而言,機電滑環組件主要是做為資料傳輸用途。不過,在牽涉高度電力傳輸的應用環境中,可能會因而發生電磁干擾,而光纖技術具備了良好的抵抗特性。

WDM 媒體轉換器可搭配單一光纖併用,進而提高對於使用光學旋轉變壓器的意願。這些光學旋轉接頭不會被磨耗,且市場上已有多個廠商推出銷售。單一光纖裝置由於採用精簡架構,因此其價格與配備數條光纖的光學旋轉變壓器相較之下明顯更為經濟實惠。除了風力發電廠外,其他眾多應用領域皆可受惠於光學旋轉變壓器具備的功能優勢。譬如雷達系統、海事驅動系統、運轉傳輸機器以及汽車與包裝工業等眾多產業領域,皆已採用具 WDM 技術的媒體轉換器。

返回頂部

針對旋轉應用領域,透過光與銅線提供備援

備援資料通訊  

備援資料通訊

針對風力發電系統而言,確保輪轂與吊艙間維持高效能資料通訊尤為重要。此時備援網路的優勢便展現出來了。使用獨立傳輸路徑進行資料通訊。

標準乙太網路資料傳輸是以兩個 WDM 媒體轉換器為基礎。使用具單一光纖的光學旋轉變壓器進行光纖傳輸,其已整合於現有的銅線滑環軸。此傳輸路徑具備抗電磁干擾、電氣隔離以及免維護等功能特性。備援路徑係使用乙太網路延伸器輔助建構而成。現有的銅線滑環適用於 SHDSL 連接,此外並透過受管理開關確保實行備援管理。

全新 WDM 媒體轉換器可確保提供具成本效益、高效能且可靠的資料通訊。您可與菲尼克斯電氣 SHDSL 延伸器併用,以透過方便的銅線滑環連接進行通訊,進而能夠建立未來導向的備援網路解決方案。

返回頂部

透過連結管理進行實務診斷功能

LFP 與 FEF 功能  

一旦發生網路中斷:系統會切換關閉傳輸路徑

菲尼克斯電氣媒體轉換器提供完整齊備的診斷選項。整合式 LFP (連結故障通過) 與 FEF (遠端故障) 連結管理功能可提供永久的連接監控。這確保了高度系統可用性。若媒體轉換器銅線端的連接遺失,則光纖連接的連結即會關閉。處於另一端的媒體轉換器會透過光纖路徑註冊中止的連結,並以類似方式中斷遭到扭曲的配對分段連接。

光學路徑上的整體連接皆是以銅線為基礎進行通訊,因此具備穿透性。基於此原因,所有的網路連接端皆可即時偵測遺失的連結並據以做出回應。若採用備援連接,則裝置可即時進行切換。此外,若 FEF 功能發出訊號顯示遺失媒體轉換器連結,則此功能亦可定位故障的分段。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊
  • 僅使用單一光纖的全雙工模式:採用 WDM 技術的全新光纖媒體轉換器

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155