EtherNet/IP™

開放性網路

開放性網路

透過網路將辦公室與工業世界相連:您將隨時隨地都能夠存取您的機器的資料。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 EtherNet/IP™

显示该分类下的所有产品

您是否希望能夠使用熟悉的機制來控制您的自動化裝置?EtherNet/IP™(乙太網工業協定)是一套開放性現場匯流排系統,由 ODVA (Open DeviceNet™ Vendors Association) 擬定及維護。此外,EtherNet/IP™ 也通過國際標準 IEC 61158 系列的標準化。

您的優勢

  • 維持辦公室和工業網路的一致性——乙太網標準
  • 可輕鬆地分配位址,利用熟悉的乙太網機制,例如 DHCP 和 BootP
  • 利用 EtherNet/IP™ 裝置上的網路伺服器快速啟動並進行簡易診斷

EtherNet/IP™:開放式且廣受應用

EtherNet/IP™ 裝置  

EtherNet/IP™:開放式且廣受應用的現場匯流排系統

您可以信賴開放性和廣泛應用的現場匯流排系統:藉助 EtherNet/IP™,可透過常規乙太網路應用 CIP(通用工業協定)。

對您來說,這表示:

  • 確保與先前所使用的乙太網硬體相容。
  • 透過乙太網和 TCP/IP 和 UDP/IP 協定,您甚至可以經由網際網際存取裝置層級的所有資料。
  • EtherNet/IP™ 具高達 10/100 Mbps 的傳輸速度(可組合使用),因此也適用於大量資料處理。
  • 可進行循環式或非循環式的資料傳輸。
  • EtherNet/IP™ 使用制造商/消費者模式。

EtherNet/IP™:適用於每一種應用的 I/O 元件

線內站獨立組裝  

為 EtherNet/IP™ 提供範圍廣泛的 I/O

模組化設計
我們的 EtherNet/IP™ 匯流排聯接器可讓模組化 I/O 站在控制櫃裡或現場運行。在結構方面,現場匯流排聯結器是 EtherNet/IP™ 網路中的一個從站和本地匯流排中的主站。
最大的靈活性:使用 Inline 模組化自動化套件,採用型式跟隨功能的理念。根據需求設計每一個 I/O,進而節省控制櫃裡的空間。
現場模組化:Fieldline 模組化系列裡的 I/O 裝置為現場安裝提供了最大的自由。功能性高,並且專門為您的應用量身訂製。

採用區段設計
極為堅固:多種不同型號的外殼和廣泛的功能範圍,使 Axioline E 系列裡採用 EtherNet/IP™ 區段設計的裝置可提供獨立解決方案。
除標準數位功能之外,IO-Link 通訊在此也能提供最大的靈活度。

EtherNet/IP™ 的網路隔離器

EtherNet/IP™ 的網路隔離器  

EtherNet/IP™ 的網路隔離器

我們的隔離器可用於銅基乙太網路中最大為 4 kV 的電氣隔離。您因此能夠保護您的乙太網裝置和介面。這大幅提升了工業環境條件之下的抗干擾能力。

  • 根據 EN 50155 和 EN 50121,裝置符合軌道應用的要求。

EtherNet/IP™ 交換器可將資料負荷降至最低

適用於 EtherNet/IP 的工業乙太網交換器  

適用於 EtherNet/IP™ 的工業乙太網交換器

我們的工業乙太網交換器具有多播濾波器,可提供最佳 EtherNet/IP™ 支援。網際網路群組管理協定功能(IGMP)可用於將資料包僅轉發給實際需要這些資料包的網路設備。如此可避免不必要的資料流量,可將網路上的資料負荷降至最低,並確保高度可用性。為此,7000 系列管理型交換器同時支援 IGMP 偵測和 IGMP 查詢器功能。

此外,這些交換器中還整合了 EtherNet/IP™ 中指定的設備級環網 (DLR) 並聯備用機制。當供電系統故障時,它可在 3 秒之內快速且幾乎無縫地切換,並且將多個 DLR 裝置連接至多個未啟用 DLR 的環網內,讓您獲得最高的系統可用性。

為了直接在 EtherNet/IP™ 控制系統中輕鬆地配置和診斷,FL SWITCH 7000 系列管理型交換器支援通用工業協定(CIP)。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊