EtherCAT®

EtherCAT

高性能即時系統

EtherCAT 專為快速且同步的過程設計。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 EtherCAT

显示该分类下的所有产品

EtherCAT 為即時乙太網協定,其快速且同步的過程資料傳輸效率讓使用者印象深刻。週期時間短於 100 µs,因此可達到最佳化機器輸出,並且可透過更高的控制準確度提升生產品質。

您的優勢

  • 即時可用的乙太網協定讓您隨時可獲得最新資料
  • 運行時間短——「飛速」處理資料交換
  • 週期時間 <100µs 的高性能提升了機器輸出量
  • 時鐘分配可同步過程
  • 成本最佳化——不需特定主機硬體

高性能

EtherCAT 專為快速過程設計  

EtherCAT 專為快速過程設計

由於 EtherCAT 性能極高,因此在一個機器或系統內僅可安裝一個網路。I/O 和驅動程式僅透過一個媒體或協定進行通訊。因此可同時實現安裝和工程設計。
在以機器高週期率和同步過程為主要關鍵的機械工程應用領域中,EtherCAT 尤其著名,例如包裝機和木工機應用。其他領域則包括測量技術和測試工程、自動化揀放設備和風力發電場。

EtherCAT 元件

菲尼克斯電氣的 EtherCAT 元件  

菲尼克斯電氣的 EtherCAT 元件。

Axioline I/O 系統為 EtherCAT 提供用於控制櫃和現場安裝的 I/O 元件。

用於安裝在控制櫃內

Axioline F 系列的更新週期僅 1 µs,可促使 EtherCAT 徹底發揮潛能,使其成為特別是高速應用的理想系統。
完善的區段或模組 I/O 系統產品組合提供最高靈活性。結合高性能 EtherCAT 匯流排聯接器,您可依據您的需求組裝您的 EtherCAT 站。

用於現場安裝

Axioline E 系列設備的特點在於安裝快速、堅固的外殼機制和特別簡易的操作。 除了標準數位功能之外,IO-Link 通訊也能提供最大的靈活度。根據需求,提供兩種外殼類型(金屬和塑膠)供選擇。

電纜和連接器

菲尼克斯電氣提供通過測試的預裝型電纜和採用 RJ45 或 M12 連接技術的未組裝連接器作為傳輸媒體。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊