返回至總覽

使用範例

輕鬆獲取本地負載

用 EMpro 測量能源  

測量能源流量

使用 EMpro 測量裝置,直接在控制櫃中取得您的機器和系統的能源特性資料。您因此能夠進行現場監控並將資料轉發給 PLC。

將測量值記錄在資料庫中

用 EMpro 監測能源  

監測並記錄能源流量

使用可連接網路的 EMpro 測量裝置,以集中或現場方式監控典型電氣資料。

您因此可以經由小規模控制器取得所有與生產相關的典型資料,並將其記錄在 SQL 資料庫內。

在大規模網路結構上集中獲取能源資料

利用 EMpro 集中獲取能源資料  

集中獲取能源資料

為了達到有效管理能源的目標,所有已確定的能源資料都在控制中心集中獲取和分析。

將 EMpro 測量裝置靈活整合至您的網路結構內,以實現資料傳輸。

EMpro 通訊介面:

  • 乙太網內建網站伺服器
  • RS-485/乙太網閘道與網站伺服器
  • RS-485,JBUS 和 Modbus RTU
  • 1.5 Mbps 或 12 Mbps 的 PROFIBUS DP

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155