電度錶

測量 – 監控 – 通訊

測量 – 監控 – 通訊

有效的能源管理——EMpro 電度錶可連接網路,可以用來獲取和監控您的機器和系統的典型電氣資料。

返回至 測量能源和電源

類別

  • 附件產品清單
    附件

    用於擴展功能並可將電度表整合至網路結構及現場匯流排系統中的模組。

  • 電度錶產品清單
    電度錶

    具備網路功能的量測裝置,用於量測和監控電氣系統及機械參數。

搜尋範圍 電度錶

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的 EMpro 電度錶為您的能源管理提供最佳解決方案:可利用通訊模組和特殊功能模組自由擴展,讓您的電度錶滿足您的不斷增長的需求。確保符合未來發展的計劃和投資。

您的優勢

  • 直接存取測量值——只需在現場或在主機電腦上按下按鈕
  • 容易配置——遵照現場操作員導引指示或透過內建的網路伺服器
  • 藉助靈活的連接選項,輕鬆地整合至網路結構
  • 可利用特殊功能模組和通訊模組擴展,實現高度計劃可靠性和投資安全性

用於能源管理的測量裝置

EMpro 測量裝置  

用於能源管理的 EMpro 測量裝置

菲尼克斯電氣提供範圍極廣的電度錶,可滿足每一種需求。

通訊專家:EEM-MA600

  • 適用於供電功率最高 700 V AC 的所有測量任務
  • 可利用通訊模組和特殊功能模組予以擴展
  • 透過網路伺服器進行遠端存取

前端面板的通用解決方案:EEM-MA400

  • 不超過 500 V AC 的標準測量任務
  • 可用一個 RS-485 模組擴展

精簡的 DIN 導軌解決方案:EEM-MA250

  • 直接位於機器上的小型控制櫃內的測量任務

用於子分佈內的簡易型啟動器:EEM-MA200

  • 用於只需要現場分析測量值的簡單測量任務

能源資料獲取具有哪些優點?

能源效率  

鑑定節能潛力,降低能源成本

持續記錄能源流量可為目標性能源管理系統提供良好基礎。

存取有關您機器的典型電氣資料的全面資訊,並利用其中優勢:

  • 鑑定節能潛力,降低您的能源成本
  • 透過智慧型系統組件切換開關、統一網路負載和降低諧波,為您的系統實現容量最佳化。
  • 使用前瞻式的趨勢計算功能和負載管理降低峰值負載
  • 保護您的生產流程,持續監控系統重要參數,將系統停機時間縮至最短。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

能源資料獲取

量測、監控和記錄。