測量能源和電源

能源成本一覽

能源成本一覽

透過測量能源流量、監控能源獲取和記錄能源資料,可降低您的能源成本。

返回至 監控

類別

搜尋範圍 測量能源和電源

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣提供用來測量能源和電源的專業產品。鑑定成本節約潛力,達成符合成本效益和環境友好的機器和系統運行方式。

您的優勢

  • 快速地於現場或方便地透過控制中心分析電力負載參數——利用網路能力能源錶
  • 隨時掌握最新資訊:用資料記錄儀套件記錄能源資料,或是透過 SMS 接收有關任何狀態改變的提示
  • 持續記錄壓縮空氣的體積流量和快速地偵測損失量——壓縮空氣感測器

獲取能源資料並降低成本

能效更高,成本更低  

能效更高,成本更低

持續記錄能源流量可為目標性能源管理系統提供良好基礎。開啟您的能效程式並降低您的能源成本。

從機器和系統上獲取能源資料的優點:

  • 鑑定節能潛力,降低能源成本
  • 透過智慧型系統組件切換開關、統一網路負載和降低諧波以達到系統容量最佳化
  • 使用智慧型趨勢計算功能和負載管理降低峰值負載
  • 持續監控系統參數,將系統停機時間縮至最短

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務