電子元件外殼

電子元件外殼

始終提供適當的外殼

我們多樣化的電子元件外殼可為您在設計時提供無限可能性。

返回至 產品

類別

  • DIN 導軌外殼
    DIN 導軌外殼

    從基本型外殼到多功能外殼,再到適用於 Raspberry Pi 電腦的產品:我們的 DIN 導軌外殼可為您的電子元件提供最優解決方案。

  • HMI 組件和附件
    HMI 組件和附件

    HMI 組件和附件:範圍廣泛的附件,確保最強大的功能性

  • 客製化電子元件外殼
    客製化電子元件外殼

    若您需要外殼、系統或服務——我們很樂意滿足您的要求,為您提供理想的解決方案。

  • 現場外殼
    現場外殼

    IP 防護電子元件外殼為現場應用提供最佳解決方案。

搜尋範圍 電子元件外殼

显示该分类下的所有产品

極為多元的外型、顏色和功能——菲尼克斯電氣電子元件外殼的核心設計理念。無論是掛壁式或是用在 DIN 導軌上,從淺灰色到淺藍色,細長或寬大——您隨時可在此為您的電子元件找到適當的外殼。

您的優勢:

  • 範圍全面的外殼和連接技術,為您的設備提供最佳設計
  • 選裝匯流排系統實現快速簡易的安裝
  • 創新且靈活的外殼插件,有多種顏色可選擇
  • 款式廣泛多樣——全產品範圍的客製化列印和加工選項
  • 根據您的設計理念進行客製化開發

DIN 導軌外殼

DIN 導軌外殼  

DIN 導軌外殼

形狀、顏色和功能方面具有完全靈活性:DIN 導軌外殼是您的電子元件的理想包裝。外殼可保護安裝的 PCB,它們可以輕鬆安裝在 DIN 導軌上,提供完美整合的介面用於傳輸訊號、資料和電力。

現場外殼

現場外殼  

現場外殼

無論是用於固定式顯示裝置、行動式操作面板還是嵌入式系統,菲尼克斯電氣均可提供防護程度卓越的現場外殼,這些外殼是建築、工業或過程自動化等多個應用領域的最佳選擇。

HMI 組件和附件

HMI 組件和附件  

HMI 組件和附件

高度自動化的生產過程要求操作人員和機械之間具有易於使用的介面。顯示螢幕、薄膜鍵盤和光導軌將電子元件外殼變為功能強大的顯示和操作介面。使用 DIN 導軌配接器,可將這些元件輕鬆卡入標準 DIN 導軌上。

 

客製化電子元件外殼

客製化電子元件外殼  

客製化電子元件外殼

我們可利用匹配的連接技術為您創建客製化外殼,無論您要使用螺釘連接或回拉式彈簧連接。從修改標準產品到進行全新產品開發,我們均可全程為您提供專業支持。

  • 型式靈活:顏色、列印、標記
  • 根據您的要求進行客製化開發

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電子元件外殼

服務


更多應用及產品資訊

體驗我們的連接器和電子元件外殼的世界。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tw?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1468450&library=twzh&tab=1&requestType=product&productId=1468450&productDetection=true&redirectTarget=country&redirectTo=TW