電子開關和馬達控制

提高您系統的附加價值

提高您系統的附加價值

精確地開關馬達或控制加熱系統——我們的設備可確保高度生產力,並提升您系統的可用性。

返回至 產品

類別

  • 混合馬達起動器
    混合馬達起動器

    利用緊湊型混合馬達起動器可實現快速可靠的馬達開關和換向。

  • 馬達管理
    馬達管理

    為馬達和系統提供可靠保護:馬達管理器可測量電源並檢測重要負載狀態。

搜尋範圍 電子開關和馬達控制

显示该分类下的所有产品

結合堅固耐久的菲尼克斯電氣馬達控制器可擴大產品範圍:固態接點的特點在於可快速和無磨損地開關。馬達啟動器和變頻器可用於控制馬達。馬達管理器則可保護啟動器和變頻器,避免發生超載和欠載。

您的優勢

  • 不間斷地測量電源,保護高品質系統部件
  • 快速的馬達無磨損開關,電力最高 18.5 kW
  • 單機配備反向啟動器、馬達保護和急停功能,提供多功能解決方案
  • 採用閘道模組,實現簡易的現場匯流排連接

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155