電子斷路器

電子斷路器

根據您的需要調整的保護裝置

體驗我們電子斷路器的完整產品組合。

返回至 設備斷路器

類別

搜尋範圍 電子斷路器

显示该分类下的所有产品

我們齊全的電子斷路器產品組合可為您的電源系統提供智慧防護。最方便的操作和簡單的產品選擇都是您可以利用的優勢。

您的優勢

  • 我們擁有齊全的產品組合,能針對任何要求提供理想的保護裝置
  • 利用智慧分析和故障訊號傳輸,實現對系統狀態的完美控制
  • 免工具連接技術和直覺操作可簡化啟動
  • 遠端控制和遠端訊息傳輸功能可保證隨時隨地瞭解系統狀態
  • 對 24 V 能源供應全面監控,相容 Industrie 4.0

應用領域

組裝機器  

組裝機器

電子斷路器特別適合用於系統工程和機械製造,電源電壓為 24 V DC。

保護所有由開關式電源裝置所供電的負載。

主動式電流限制甚至能可靠地保護相當遠距的遠端裝置。此外,在發生故障時,可以防止開關式電源裝置的輸出電壓中斷。所有其他回路不會受到影響,您的系統可無中斷地繼續運行。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

保護裝置——設備斷路器

服務


設備斷路器

選擇性保護抗超載和短路。


設備斷路器

有關設備斷路器是如何運作的學習模組。

更多資訊