機電式固態繼電器模組

高性能,價格合理

高性能,價格合理

無論您的繼電器模要用在何種應用或領域:您將在這裡找到最好的解決方案。

返回至 繼電器模組

類別

搜尋範圍 機電式固態繼電器模組

显示该分类下的所有产品

使用電子模組的趨勢日益廣泛,對於工業自動化設備來說,提供必要的可靠性也越發重要。在我們廣泛多元的範圍中選擇機電式固態繼電器模組。

您的優勢

  • 精簡修長的設計有助於節省空間
  • 節省時間——聰慧的接線設計
  • LED 指示燈和內建的多種繼電器手動測試按鈕,協助您輕鬆啟動
  • 輸入和保護電路可提供極性或突波保護
  • 配備固態繼電器的無磨損開關

繼電器模組比較

PLC 耦合繼電器RIF-0 及 DIN 導軌
精簡型繼電器模組
PLC-INTERFACE
工業繼電器系統
RIFLINE complete
輸入電壓類型AC/DC 和 UCAC/DC
繼電器標稱電流最大 10 A最大 16 A
固態繼電器標稱電流最大 10 A最大 5 A
接點最多 2 個 PDT,
最多 2 個常開接點
最多 4 個 PDT,
最多 3 個常開接點
連接技術螺絲、插拔式、回拉式彈簧插拔式
橋接A1、A2、11、14A2,
11(針對 RIF-0 和 RIF-1)
系統佈線轉接器是,針對 RIF-1 模組
可透過邏輯和時間功能擴展是,結合 PLC 邏輯
特殊型號感測器/執行機構,導軌,抗干擾電壓濾波器 (SO46),100 kHz,TTL,高持續電流,最大 10 A(HC),高接通電流(IC),手動開關模組,配備 Ex 認證區域 2 版本(ATEX,等級 1 組 2),直流馬達電子反向負載繼電器可透過時間功能擴展建立一個時間繼電器

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組