EVO 外殼

EVO 外殼

精巧的靈活性

採用絞接卡口式連接,徒手即可輕鬆鎖定連接 HEAVYCON EVO。

返回至 外殼

類別

搜尋範圍 EVO 外殼

显示该分类下的所有产品

HEAVYCON EVO 工業連接器是針對眾多應用領域所精心研發的創新解決方案,具備更出色的成本效益。配備採用卡口式連接的專屬絞接電纜接頭,可節省 70% 的倉儲空間。

您的優勢

  • 使用安全可靠:外殼採用最高 IK09 防震等級設計,符合 IP66(塑膠)與 IP66/IP67(金屬)防護程度要求
  • 自由選擇各種元件:HEAVYCON EVO 可與市場上所有標準化鋁製外殼組合
  • 輕鬆易操作:您可在安裝地點直接選擇電纜出線方向
  • 此外殼產品取代了八種傳統套管外殼產品,因而能夠藉由減少部件數量有效降低庫存成本
  • 採用金屬外殼,即使面對各種要求嚴苛的領域,亦可安全無虞地使用

塑膠製 EVO 連接器

高品質塑膠

穩固可靠:EVO 塑膠連接器

HEAVYCON EVO 連接器係採用高效能塑膠材質製成,與重載金屬連接器同樣牢固穩當:具備最高 IP66 防護與 IK09 防震等級。

HEAVYCON EVO 連接器已通過其他各項電氣與機械測試,非常適合各種標準應用領域(例如傳統機械製造領域)。

適合使用 HEAVYCON EVO 塑膠連接器的其他應用領域包括:

  • 機械製造
  • 造船
  • 風力發電廠
  • 主題樂園
  • 工程車
  • 生產線

金屬製 EVO 連接器

HEAVYCON EVO 金屬  

完備全面的保護:EVO 金屬連接器

某些工業部門所要求的作業條件特別嚴苛。舉例而言,訊號與資料傳輸皆必須具備電磁干擾防護。HEAVYCON EVO 金屬外殼產品不但是適合這些應用領域的卓越解決方案,同時具備優異成本效益。

金屬連接器亦配備絞接電纜出線,因此可提供塑膠連接器的所有優勢且具電磁相容性。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

3D 重載連接器

服務

HEAVYCON EVO 重載連接器

適合眾多應用的創新簡易系統。


HEAVYCON EVO 工業連接器

瞭解連接器是多麼容易操控。