返回至總覽

遠端控制系統功能塊

Resy+ 遠端控制系統

Resy+ 的軟體程式庫的遠端控制協定,完整了菲尼克斯電氣的控制技術,如: IEC 60870-5-101/104、Modbus TCP/RTU、ODP (開放資料埠) 等等。Resy+ 一般用於水、天然氣和電等公共事業。

描述 語言
Resy101 - 遵循 IEC 60870-5-101 的序列通訊 [EXE, 9.91 MB]
版本:1.50
德語/英語
ResyODP - 開放式 GPRS 通訊 [MSI, 16.2 MB]
版本:4.00
德語/英語
ResySM21:針對能源、水、天然氣或區域供熱等應用領域的控制器與儀錶,依據 DIN EN 62056-21 標準進行資料交換 [EXE, 8.27 MB]
版本:1.05
德語/英語
ResyNet1F:適用於 SEAB-1F 的遠端控制資料庫 [EXE, 9.46 MB]
版本:1.12
德語/英語
Radioline:透過 Radioline 無線系統和對應的功能塊程式庫,輕鬆進行I/O 整合作業,上達控制階層。 [EXE, 11.57 MB]
版本:1.01
德語/英語
ResyDnp3:適用於來自 ILC 171 ETH 2TX 之 PLC 的遠端控制通訊協定 DNP3 [MSI, 33.5 MB]
版本:1006
德語/英語

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155