返回至總覽

開放式資料埠——ODP

智慧型和成本效益高的資料傳輸

菲尼克斯電氣的 ODP 伺服器可實現 PLC 與高階控制系統之間的開放式通訊。  

菲尼克斯電氣的 ODP 伺服器可實現 PLC 與高級控制系統之間的開放式通訊。

開放式資料埠(簡稱 ODP)是一種高成本效益的智慧型遠端資料傳輸解決方案。

為了能充分地監控系統的外部工作站和評估測得的數值以及備份資料,所有工作站都必須隨時保時連接。

菲尼克斯電氣的 ODP 伺服器可實現可程式設計邏輯控制器(PLC)與高階控制系統之間的開放式通訊。透過使用 GPRS 行動電話服務,ODP 可傳輸線上值和歷史資料。

附加優勢

  • ODP 受到所有菲尼克斯電氣控制器和 GSM/GPRS 數據機的支援
  • 時間戳可儲存流程資料,甚至在發生連接中斷時
  • 成本最佳化的資料傳輸包含監控資料傳輸量
  • 集中式連接參數診斷,例如接收力

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155