分配器和轉接器

分配器和轉接器

靈活接線

選擇範圍極廣,用於分配訊號或是配合各種不同的接口。

返回至 感測器/執行器佈線

類別

搜尋範圍 分配器和轉接器

显示该分类下的所有产品

根據客製化需求,使用轉接器和分配器設計電纜。從卡入式單元、M8 到 M12,我們提供範圍廣泛的接線型號與設計。如有任何需求,我們非常樂意為您量身定製您專屬的解決方案。

您的優勢

  • 通過分配和集束訊號來節省成本
  • 高位版本可節省空間接線
  • 遮罩分配器採用 360° 遮罩設計,可實現可靠的訊號傳輸和分配
  • 通過轉接器和分配器靈活地集成新設備
  • 分配器採用模製電纜,減少了接口數量
  • 可根據要求提供電纜長度可定製的客製化分配器

更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線