返回至總覽

連接方法

IDC 穿刺連接

IDC 單電線快速連接  

IDC 單電線快速連接

菲尼克斯電氣的 IDC 穿刺連接是最快速的插拔式連接。

不需再為單根導線剝線。一旦連接完成,一個絕緣穿刺連接點便會切斷導線絕緣,並通過絞合線形成彈簧負載、防震和氣密的接點。

含針式插頭和插座的連接器有金屬或塑膠滾花型號可選。

返回頂部

插拔式彈片連接

插拔式彈片連接的操作方式  

插拔式彈片連接的操作方式

無需任何工具,僅以菲尼克斯電氣的插拔式連接方法輕鬆地連接大橫截面。

  • 該連接方式具有防操作錯誤的功能,因此使用特別簡單。
  • 固定的預定義回拉式複合彈簧可提供高度連接穩定性:可避免導線從側邊滑出。

 

返回頂部

採用彈性套管技術的螺釘連接方式

採用彈性套管技術的螺釘連接方式的操作方式  

採用彈性套管技術的螺釘連接方式的操作方式

使用全世界最常見的連接方法來連接要求嚴格的應用。無論導體橫截面為何,均可透過接觸面提供非常高的接觸力。

甚至在極為因難的條件下,連接仍能保持安全穩固。這都歸功於使用了高級銅合金,確保了接觸點的氣密性和永久的低接觸電阻。

內建的螺釘鎖緊系統(Reakdyn 原理)可防止連接鬆動。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器箱