分配模組

分配模組

立即可連接的分配模組

分配模組讓您可在電位分配作業中節省更多時間和空間。

返回至 接線端子

類別

搜尋範圍 分配模組

显示该分类下的所有产品

採用插拔式技術和螺釘連接方式的分配模組可以立即連接,並且有多種位數、安裝類型和顏色供您選擇。可立即使用和依需求擴展。結構緊密的分配模組因此能夠實現靈活且符合經濟效益的負載與控制電流分配。打開包裝、連接、完成!

您的優勢

  • 立即可用的模組可實現快速組裝,不需手動橋接,讓您節省高達 80% 的時間
  • 提供多種安裝選項,例如 DIN 導軌安裝、直接安裝或黏合式安裝,讓您靈活設定應用
  • 利用免工具的直插式技術和免維護的通用螺釘連接方式,可節省預處理和實芯導線的連接時間
  • 採用橫向安裝方式,在 DIN 導軌上可節省多達 50% 的空間
  • 導線和端子點以 11 種顏色編碼,安裝安全且直覺化
  • 使用標準跳接器,並列安裝時不會損失任何節距,並且可靈活擴增電位
  • 適用於所有常見測試探針的測試設備

可立即連接的插拔式分配模組——輕鬆打開包裝、連接、完成!

使用可立即連接的插拔式分配模組,可快速便利地分配電位  

使用可立即連接的插拔式分配模組,可快速便利地分配電位

立即可連接的模組可實現快速組裝,不需手動橋接,讓您可節省高達 80% 的時間。

具有 6 個、12 和 18 個端子點的分配和電源模組,以及具有兩個端子點的單一層,都是以 11 種顏色加以分別,安裝安全且直覺化。

插拔式電位分配端子

緊湊型電位分配器模組  

緊湊型電位分配器模組

緊湊型電位分配器模組提供多種不同應用:

  • 透過經過核准的免維護螺釘連接方式實現 35 mm² 饋電
  • 利用快速便利的插拔式連接來連結 10 個端子點,無需工具

插拔式電位分配器模組

輕鬆分配電位和饋電  

輕鬆分配電位和饋電

可利用 PTRVB ...-PV 端子為最多 32 個接線位進行電位分配,並可透過用於裝配的跳接器擴展為電位分配器模組。

利用 PTRVB …-FI 電位分配器可透過橫截面不超過 6 mm² 的導線以 37 A 電流饋電。提供藍色和紅色等型號,用於明確的電位分配。

螺釘連接方式分配模組和設備接線板

螺釘連接方式分配模組和設備接線板  

螺釘連接方式分配模組和設備接線板

完善的螺釘連接模組產品組合範圍提供多種位數,額定橫截面可達 35 mm²,以及 125 A 用於直接安裝。設備連接和分配模組可利用標記材料簡單明確地加以分別。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


可立即連接的 PTFIX 分配模組

採用插拔式連接技術,您只需:打開包裝、連接、完成!