分配模組

採用插拔式連接技術的分配模組

可立即連接的分配模組

利用插拔式分配模組可在電位分配時節省更多時間和空間。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 分配模組

显示该分类下的所有产品

採用插拔式技術的 PTFIX 分配模組可以立即連接,並且提供多種位數、安裝類型和顏色供您選擇。可立即使用和依需求擴展。PTFIX 因此能夠實現靈活且符合經濟效益的負載與控制電流分配。打開包裝、連接、完成!

您的優勢

  • 立即可用的模組可快速組裝,不需手動橋接,讓您節省高達 80% 的時間。
  • 提供多種安裝選擇,例如 DIN 導軌安裝、直接安裝或是黏貼安裝,讓您靈活設定應用
  • 採用免工具的直插式連接技術,可節省預處理型實芯導線的連接時間
  • 橫向安裝方式在 DIN 導軌上可節省多達 50% 的空間
  • 導線和端子點以十一種顏色編碼,安裝安全且直覺化
  • 實現無分區損失的串列連結,並可利用標準跳接器靈活擴展電位
  • 適用於所有常見測試探針的測試選項

可立即連接的插拔式分配模組——輕鬆打開包裝、連接、完成!

使用可立即連接的插拔式分配模組,快速簡易地分配電位  

使用可立即連接的插拔式分配模組,快速簡易地分配電位

立即可連接的模組可快速組裝,不需手動橋接,讓您節省高達 80% 的時間。

分配模組和饋電模組具有 6 個、12 和或 18 個端子點,並以十一種顏色予以分別,安裝安全且直覺化。

電位分配接线端子

緊湊型電位分配器模組  

緊湊型電位分配器模組

結構緊密的電位分配器模組提供多種不同使用選項:

  • 採用經過試驗和測試且免維護螺釘連接的 35 mm² 電源線,結合採用快速插拔式連接技術的免工具 10 分接頭接線。
  • 可組合利用快速便利的插拔式連接來連結 10 個端子點,無需工具。

緊湊型電位分配器模組

輕鬆實現電位分配和供電  

輕鬆實現電位分配和供電

可利用 PTRVB ...-PV 接線端子進行最多 32 個連接的電位分配,並可透過組裝式跳接器擴展到電位分配器組。利用 PTRVB …-FI 電位分配器可連接橫截面不超過 6 mm² 的導線並供應 37 A 電流。提供例如藍色和紅色型號,用於明確的電位分配。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tw?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/twzh/web/main/products/new_products/subcategory_pages/connection_and_automation_technology_2017/1d432b08-8672-4d75-a34f-0fb068cccb42