分配模組

可立即連接的分配模組和設備接線板

立即連接,立即使用

利用螺釘連接方式的分配模組可在電位分配時節省更多時間和空間。

返回至 螺釘連接

類別

搜尋範圍 分配模組

显示该分类下的所有产品

採用螺釘連接方式的分配模組可以立即連接,並且有多種位數和導體橫截面供您選擇。可以立即使用,實現靈活符合經濟效益的負載與控制電流分配。打開包裝、連接、完成!

您的優勢

  • 設計緊密,內建安裝孔支援直接安裝,節省安裝空間
  • 立即可用的模組可快速組裝,不需手動橋接,讓您節省高達 80% 的時間。
  • 可將兩根橫截面相同的導線安全接入夾緊部件,實現多導線連接,節省空間和時間。
  • 採用 Reakdyn 免維護導線連接方式,無需擰緊端子螺釘即可完成連接。
  • 所有端子點均有標記,一目了然

產品豐富多樣

螺釘連接方式分配模組和設備接線板  

螺釘連接方式分配模組和設備接線板

螺釘連接模組產品範圍提供多種位數,額定橫截面可達 35 mm² 且最高 125 A,可用於直接安裝。設備接線板和分配模組可透過標記材料簡單明確地加以分別。

可立即使用的 PTFIX 插拔式分配模組

使用可立即連接的插拔式分配模組,快速簡易地分配電位  

使用可立即連接的插拔式分配模組,快速簡易地分配電位

可立即連接的模組可快速組裝,不需手動橋接,讓您節省高達 80% 的時間。

分配模組和饋電模組具有 6 個、12 和或 18 個端子點,並以十一種顏色予以分別,安裝安全且直覺化。

您可在接線端子、插拔式連接類別中找到更多有關插拔式分配模組的資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155