斷路與刀閘斷路端子

安全斷路

安全斷路

簡易快速地確認功能障礙位置,以及執行卸載維修。

返回至 螺釘連接

類別

搜尋範圍 斷路與刀閘斷路端子

显示该分类下的所有产品

不同應用領域需要帶有不同斷路元件的組合式接線端子。菲尼克斯電氣提供載流容量達 31 A 和最大額定電壓為 1000 V 的斷路和刀閘斷路端子。

您的優勢

  • 使用桿式斷路刀閘簡便地分離回路、絕緣插頭或旋轉接點
  • 由於在斷開點的兩側均有測試裝置,因此可容易地測量電流
  • 斷路桿已閂入末端,因此可安全運作
  • 透過顏色標示清楚地辨識斷開點
  • 用斷路元件、保險絲插頭、元件插頭和饋通連接器獨立組合

刀閘斷路端子

刀閘斷路端子  

刀閘斷路端子

刀閘斷路端子的主要特性為設計精簡、操作簡單。斷路刀閘可使用標準螺絲起子進行操作。

選配的開關鎖可確保安全性。可在斷開點的兩測執行測試。

基本斷路端子

基本斷路端子  

基本斷路端子

基本斷路端子樣式統一,提供通用斷路區,可用於各種元件插頭、保險絲、絕緣插頭和饋通連接器。

保險絲插頭

保險絲插頭  

保險絲插頭

出現偏移時,保險絲插頭以 5.2 mm 間距來配合斷路端子。使用插頭保護以避免發生短路和超載。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155