鐳射打標系統

鐳射打標系統

靈活、快速、輕鬆

同類產品中速度最快的桌上型鐳射打標機。

返回至 列印與標記系統

類別

搜尋範圍 直接鐳射打標

显示该分类下的所有产品

TOPMARK neo 確立了直接鐳射標識的新標準。該創新型打標系統可在極短時間內列印出符合最嚴格要求的各種標記。TOPMARK neo 具有 450 多種不同的材料,可處理市場上最廣泛的鐳射範圍,適用於標記端子、導線、電纜和設備。憑藉不計其數的智慧功能,操作簡單直觀,無需事先具有全面的知識。

您的優勢

  • 採用隨附的軟體,並且可以直接匯入標記檔案甚至影像資料,輕鬆操作
  • 自動化材料識別和預設的鐳射參數可避免錯誤
  • 較快的打標速度,以及材料堆疊和拆堆功能,可縮短週期時間
  • 全面的材料範圍,為每一種應用提供正確的標記
  • 在所有菲尼克斯電氣列印系統上使用標準化軟體,因而可在採用人體工學設計的顯示幕上進行熟悉的功能表導覽

創新技術可滿足最高需求

鐳射打標機和材料  

使用 TOPMARK LASER 直接進行鐳射打標

TOPMARK LASER 採用獨特的材料處理方法並整合 PROJECT complete 規劃和打標軟體,是最快速的桌上型鐳射打標機,每分鐘可列印超過 250 個標籤。 

  • 基於脈衝摻鐿光纖雷射技術
  • 支援諸如鋁、鋼、塑膠和薄膜等各種材料
  • 直接雷射標記——無需墨水、色帶及碳粉
  • 採用雕刻、退火或碳化方式完成永久標記
  • 高品質:可列印條碼,解析度達 500 dpi

適於所有應用的多種材料

標記材料  

適用於 TOPMARK LASER 的標記材料

TOPMARK LASER 可用於 400 多種不鏽鋼、鋁、ABS、聚丙烯和聚碳酸酯等標記材料。

在標記不鏽鋼時有兩個選項:鐳射刻印涉及材料去除。退火標記可改變材料顏色,同時使材料表面維持平整。碳化作用會使材質顏色變深。可針對淺色塑膠使用此過程。

  • 適合 UCT 產品範圍的所有材料
  • 自動材料處理:TOPMARK LASER 會偵測自動饋入的材料
  • 快速有效的標記——無需耗時的參數設定過程

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155