二極體模組

採用 QUINT DIODE 解耦

完全備用

請由您自己來發現:易於解耦的電源並聯運行可確保高度可用性。

返回至 並聯備用模組

類別

  • QUINT DIODE 產品清單
    QUINT DIODE

    QUINT DIODE 二極體模組具有可覆蓋用電器的全並聯備用特性,即使在環境條件要求較高的情況下,也能提高系統可用性。

  • TRIO DIODE產品清單
    TRIO DIODE

    TRIO DIODE冗餘模組永久性監控輸出電壓至冗餘模組的冗餘狀態。

搜尋範圍 二極體模組

显示该分类下的所有产品

二極體模組可隔離並聯開關電源裝置。這代表短路將不再影響負載。
無論是其中一個電源裝置的輸出端或是電源裝置與二極體之間的供電線路——
二極體模组可確保電源供電的絕對可靠性。

您的優勢

  • QUINT DIODE——持續備用,使用兩個正輸出接線端子作為與負載的備用接線
  • 牢固的設計——QUINT DIODE 適用於具有潛在爆炸危險的區域和高要求的環境條件
  • 接線已通過檢測:TRIO DIODE 監控從電源至二極體的接線
  • 配有插拔式連接的 TRIO DIODE,實現快速方便的安裝
  • STEP DIODE 寬度僅 18 mm,節省 DIN 導軌上的空間

TRIO DIODE——用於解耦和監測的並聯備用模組

採用 TRIO DIODE 解耦和監測  

採用 TRIO DIODE 解耦和監測

TRIO DIODE 並聯備用模組可監控電源裝置輸出電壓以及至解耦模組的接線。

此外,在發生壓降的情況下,浮動式繼電器接點和 LED 指示燈「備用正常」 可向您發出通知。

 

TRIO DIODE——配備插拔式連接的並聯備用模組

採用插拔式連接的 TRIO DIODE  

採用插拔式連接技術,安裝快捷方便

採用插拔式連接技術,TRIO 產品範圍的二極體可以快速方便地安裝。由此您可以提高系統的可用性。

UNO、STEP 和 QUINT DIODE——可輕鬆解耦的並聯備用模組

採用 UNO、STEP 和 QUINT DIODE 解耦  

額定電壓為 5 至 48 V DC 的二極體模組

UNO DIODE、STEP DIODE 和 QUINT DIODE 是輕鬆解耦電源的最佳選擇。

電源裝置輸出電路或是供電線路與二極管模組之間的短路將不再對負載有任何影響。系統可繼續穩定獲得供電。

QUINT DIODE——用於高要求環境條件的並聯備用模組

適合高要求環境條件的 QUINT DIODE  

堅固耐用的設計,實現高度系統可用性

牢固的設計——即使在具有潛在爆炸危險的區域和高要求的環境中,QUINT 系列二極體也能確保較高的系統可用性。將模組用於備用或性能增強型應用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS