剩餘電流監控

剩餘電流監控

通用剩餘電流監控

RCM 模組使用量測感測器,檢測 AC 與 DC 剩餘電流。

返回至 充電控制器

類別

搜尋範圍 剩餘電流監控

显示该分类下的所有产品

EV-RCM 系列剩餘電流監控模組根據 IEC 62752 標準,監測 AC 與 DC 剩餘電流。結合現有的剩餘電流斷路器,在為電動車輛充電時,模組可在標準要求下提高電壓保護級別。可選擇連接菲尼克斯電氣充電控制器,方便地監測狀態。

您的優勢:

  • 採用量測感測器偵測通用剩餘電流
  • 可使用類型 A 剩餘電流斷路器並持續以其運行
  • 持續監測剩餘電流,確保高度系統可用性
  • 結合菲尼克斯電氣充電控制器進行狀態監測
  • 可選擇性地使用菲尼克斯電氣充電控制器在發生故障時進行重設

單通道剩餘電流監控模組

用於充電點剩餘電流監控的單通道 RCM 模組  

單通道剩餘電流監控模組

單通道 EV RCM Basic 模組配備一個量測感測器,專門為單充電點所設計。結合剩餘電流安全設備(RCD 類型 A),這個型號便是用於家用簡單充電點(例如壁掛箱)的理想方案。

雙通道剩餘電流監控模組

用於兩個獨立充電點剩餘電流監測的雙通道 RCM 模組  

雙通道剩餘電流監控模組

雙通道 EV RCM Compact 模組用於一個充電站中兩個獨立充電點的通用剩餘電流監測。獨立監測時使用兩個量測感測器,可提升充電點在商業環境中的可用性。一個 RCM 單元可進行獨立的訊號分析,節省空間和成本。

在電動汽車充電期間偵測剩餘電流

在電動汽車充電期間偵測剩餘電流

充電站側的剩餘電流安全裝置(RCD 類型 A)是必要安全措施中的重要元件。當交流或脈衝剩餘電流 ≥ 30 mA 時,這些安全裝置將會執行關斷(人員和廠房保護)。若潛在 DC 剩餘電流 ≥ 6 mA,例如來自於車輛的絕緣故障,則必須根據 DIN VDE 0100-722;2013 和 IEC 64/1846;2012 低電壓電氣裝置第 7-722 部分:特殊裝置或場所的要求(電動車輛電源),針對每個充電點採取適當的措施。

菲尼克斯電氣的通用 RCM 模組,配合現有的剩餘電流安全設備使用,在電動車輛充電時,可監測 DC 和 AC 剩餘電流並提供額外保護。選用的 RCM 模組狀態監控和重設功能,可搭配菲尼克斯電氣充電控制器產品使用。

應用範例:家用充電站的剩餘電流監測

圖示顯示配備剩餘電流監控的壁掛盒的設定  

配備剩餘電流監控的壁掛盒的設定

使用菲尼克斯電氣的單通道 RCM 模組,即使是家用充電站,也可以偵測到剩餘電流,並透過此資訊關閉充電點。這可以確保簡易型家用充電點具有更長久的使用壽命。

應用範例:商用充電點的剩餘電流監測

圖示顯示帶有獨立充電點和剩餘電流監控功能的充電站的設定  

2 通道 RCM 模組充電基礎設施

雙通道 RCM 模組可實現監測一個充電站中兩個相互獨立的充電點是否有潛在剩餘電流。這可以提高商用充電基礎設施的可用性。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155