設備斷路器板

電位分配帶來的簡化

電位分配帶來的簡化

相比模組化解決方案,節省控制櫃內最多 35% 的空間

返回至 設備斷路器

類別

搜尋範圍 設備斷路器板

显示该分类下的所有产品

多通道設備斷路器板可應用於批量機械生產或控制和過程技術等領域。採用中央電位分配方式,使安裝時間降至最低。斷路器板多用性極佳,可單獨匹配熱磁斷路器或電子斷路器。

您的優勢

  • 中央電位分配簡化了安裝
  • 配備安全相關繼電器觸點,因此可整合至安全設計方案中
  • 附加端子點使得每條通道最多可同時保護四個負載
  • 斷路器板具備高載流容量,支援最高 60 A 的供電
  • 整合分組遠端訊號,確保您能一直收到通知

功能與設計

4 通道設備斷路器板  

4 通道設備斷路器板

根據保護模式,我們的設備斷路器板可為最多四個負載提供連接選項。

除單獨的負載保護外,您還可以在安全相關繼電器觸點間建立回路。由此便可以最低的接線量,將相關回路整合至安全設計方案中。透過這種方式,便可按法規要求對啟動電路路徑的開關觸點加以保護。

斷路器板可與 CB 系列的熱磁斷路器或電子設備斷路器匹配。板面採用插拔式連接技術,有四、八和十二通道型號。

備用電源提高了運行可靠性

備用電源  

QUINT ORING 與設備斷路器板

確保您的系統的高可用性和高生產力水平。

這可以通過備用開關結構實現。在這種情況下,通過一個並聯備用模組為兩個 24 V DC 電源裝置去耦合。這類模組(如菲尼克斯電氣 QUINT ORING)隨後將被連接至設備斷路器板。

由于採用雙重供電,電源可通過斷路器板接線為負載提供完全冗馀的供電。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

保護裝置——設備斷路器

服務


設備斷路器

選擇性保護抗超載和短路。


設備斷路器

有關設備斷路器是如何運作的學習模組。

更多資訊