DeviceNet™

通用現場匯流排解決方案

通用現場匯流排解決方案

開放式現場匯流排標準適用於多種自動化應用。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 DeviceNet™

显示该分类下的所有产品

鑒於其超精簡的通用工業協定(Common Industrial Protocol,簡稱 CIP)SMS 規格,DeviceNet™ 適合用於明確的自動化任務。DeviceNet™ 符合歐洲標準 EN 50325 並受 ODVA(Open DeviceNet™ Vendor Association)管護。

您的優勢

  • 直接透過匯流排為小型設備供電,減少接線作業
  • 通訊自動儲存功能提供更高可靠性
  • 智慧聰穎,可自動偵測被重複分配位址的設備

DeviceNet™:可靠的智慧化通訊品質

菲尼克斯電氣的 DeviceNet™ 元件  

菲尼克斯電氣的 DeviceNet™ 元件

高效率運作:DeviceNet™ 支援多次存取和訊息優先,屬於基於 CAN(控制器區域網路)的 CIP 現場匯流排系統群組。

經由驗證用來偵測故障的 CAN 機制也可在 DeviceNet™ 之下使用。

附加優勢

您完全掌握選擇權:DeviceNet™ 可在主/從、多主站或甚至對等配置下運行。

此外,透過 CIP 協定,DeviceNet™ 使用生產者/消費商模型。相對於其他模型,此模型可提供更有效的資料傳輸功能。

DeviceNet™ 的元件:模組化區段設計

DeviceNet™ 的元件  

DeviceNet™ 上的靈活線內自動化套件

藉助於本公司的匯流排聯接器,可讓靈活的線內(Inline)自動化套件在控制櫃中以 DeviceNet™ 網路運行。

組裝您專有的線內(Inline)站。可利用現場匯流排聯結器將線內站插入網路中的任何一點。在結構方面,現場匯流排聯結器是 DeviceNet™ 網路中的一個從站和本地匯流排中的主站。

I/O 數量少或僅達平均數時,可使用 Inline Block I/O。超薄型的設計使其適合用在狹窄空間,例如端子盒。

菲尼克斯電氣的 Fieldline 產品範圍可用於現場分散式自動化。裝置符合 IP65/IP67 防護標準,並且專為工作站週圍的惡劣環境所設計。

針對 Fieldline 獨立裝置,將直接整合現場匯流排連接和 I/O 等級,可應用於僅需少數數位 I/O 點的高度分散現場應用。

DeviceNet™ 的基礎設施元件

DeviceNet™ 的基礎設施元件  

DeviceNet™ 的基礎設施元件

首創以銅和光纖技術打造基礎建設套件,並搭配 PSI-REP 和 PSI-MOS 模組化中繼器設計。

利用電位分段實現最佳化的網路架構,為您提供幾乎無限的網路拓撲結構選項。

同時也將傳輸速度和系統可用性提升至最大化——這都要歸功於隔離故障限制或備份安裝設計。

將您的 DeviceNet 介面換為菲尼克斯電氣的現場匯流排媒體轉換器光纖:提供最高抗干擾性和工業應用中的最大傳輸範圍。

此外:其他傳輸媒體,例如數據機/DSL 路徑、無線連接和乙太網路等,都可以與橋接器共同用於 DeviceNet 和 CANopen。兩個區段中也可能有不同的資料速率。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊