返回至總覽

工業通訊接線等級

類別及傳輸屬性

現代通訊接線符合 ISO/IEC 11801。該樓宇接線標準描述了具備不同傳輸屬性的網路的通道和組件類別。

  • 各通道等級描述整個傳輸路徑。
  • 各組件類別規定對各單個組件的要求。
  • 相應組件用於對應通道中。

例如:
若 EA 級通道根據 CAT6A 組件設計尺寸並符合 ISO/IEC 11801、AM1 和 AM2 的要求,則可以在設計上實現萬兆位乙太網。

通道等級組件類別最大頻率速率應用標準
D 級CAT5100 MHz

100 Mbps(4 位)

1 Gbps(8 位)

快速乙太網,PROFINET

千兆位乙太網

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

E 級CAT6250 MHz

100 Mbps

1 Gbps

快速乙太網

千兆位乙太網

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

EACAT6A500 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

快速乙太網

千兆位乙太網

萬兆位乙太網

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

F 級CAT7600 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

快速乙太網

千兆位乙太網

萬兆位乙太網

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

FACAT7A1000 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

40 Gbps

快速乙太網

千兆位乙太網

萬兆位乙太網

4 萬兆位乙太網

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155