返回至總覽

網路與現場匯流排

系統總覽

用於不同工業部門的各種匯流排系統  

用於不同工業部門的各種匯流排系統

在自動化技術中,不同工業部門對資料傳輸有不同的要求。其結果便是出現了多種現場匯流排和基於乙太網的系統。

相關用戶組織為各種現場匯流排或網路系統制定了規格要求。它包含所有關鍵技術資料,如最大傳輸速率或最長允許的接線路徑。

無論在產品製造還是系統啟動時,用戶和部件製造商皆必須遵守這些規格要求。

在此您將找到應用最為廣泛的主要現場匯流排和網路系統的相應文檔。

返回頂部

網路技術

創建所需網路的所有相關資訊均可以 PDF 格式下載。

描述 語言 已更新
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0.91 MB]
工業乙太網
英語 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6.5 MB]
PROFINET
英語 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1.24 MB]
sercos III
英語 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28.55 MB]
Ethernet/IP
英語 01.01.2007
返回頂部

現場匯流排技術

創建所需現場匯流排系統的所有相關資訊均可以 PDF 格式下載。

描述 語言 已更新
Interbus.pdf [PDF, 14.68 MB]
INTERBUS
英語 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16.67 MB]
PROFIBUS DP
德語 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7.37 MB]
PROFIBUS PA
德語 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1.21 MB]
CANopen
英語 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9.36 MB]
DeviceNet
英語 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0.93 MB]
AS-Interface
德語 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide[1].pdf [PDF, 2.53 MB]
AS-Interface
英語 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1.81 MB]
Foundation 現場匯流排
英語 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6.01 MB]
USB
英語 20.10.2000
返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155