資料連接器

資料傳輸速率最高 40 Gbps 的資料連接器

資料佈線種類

受益於可單獨組裝的連接器和資料傳輸速率最高 40 Gbps 的電纜。

返回至 連接器

類別

搜尋範圍 資料連接器

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯電氣的連接器可安全可靠傳輸資料。由於連接器具有多種型號、編碼和配合面,您可以針對資料傳輸需要靈活採用一致的解決方案。產品範圍包括銅基、光纖基和預裝配連接器系統,以及用於裝配的連接器系統。

您的優勢

  • 多種型號最大限度保證了靈活性
  • 無工具連接技術簡化了安裝
  • 通用匯流排系統實現了多種應用可能
  • 標準化連接器系統使得在工業環境下也能實現較高的安全水準

銅基資料連接器

銅基資料連接器  

銅基資料連接器

複雜自動化過程需要以不斷增長的速度傳輸大量資料。您可從現場組裝用高性能連接器和電纜獲益。

  • 適應未來需求、高達 10 Gbps 的高速佈線
  • 創新混合佈線
  • 適用於 IP20、IP65/IP67 及 IP69K 的解決方案
  • IDC、穿入或彈簧連接

 

光纖資料連接器

基於光纖的資料傳輸  

基於光纖的資料傳輸

高傳輸速率、低衰減、抗電磁干擾:光纜是用於工業系統和基礎設施應用的現代傳輸媒體。可從我們的多種產品中選擇。

  • 傳輸速率最高 40 Gbps
  • 適用於 IP20 及 IP65/IP67 的解決方案
  • POF、PCF 及 GOF 光纖型號(多模式及單模式)
  • 適用於各種光纖型號的工具

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


FDX 20 系列緊密型接續盒

適應未來需求的資料傳輸。


菲尼克斯電子資料連接器

銅和光纖接線的資料連接器

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tw?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/twzh/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763