量測和控制技術

適用於受控過程

用於高訊號品質

菲尼克斯電氣的量測和控制產品能提供極高的訊號品質並確保您的閉環控制電路的品質。

返回至 產品

類別

搜尋範圍 量測和控制技術

显示该分类下的所有产品

訊號的隔離、轉換和濾波以及過程的監控和控制:我們的量測和控制組件可覆蓋從感測器級別到控制級別、無干擾訊號傳輸的所有任務。

您的優勢

  • 多用途訊號調節器和 2 導線現場設備的應用,實現了現場級類比訊號的無干擾傳輸和溫度量測
  • 利用多功能過程顯示器顯示、監控和控制類比與溫度訊號
  • 利用軟硬體形式的模組化控制技術,可實現對簡單過程,甚至是對複雜控制應用的控制
  • 利用監控產品隨時留意能源資料和過程參數
  • 使用超過 3000 個電流變換器和電流變送器可以轉換任何波形的電流
  • 利用快速回應的高性能避雷器,保護敏感信號介面不受電湧電壓的影響

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155