DIN 導軌安裝架

DIN 導軌安裝架

直接在 DIN 導軌上安裝

透過 DIN 導軌安裝架可以安全地在 DIN 導軌上安裝預裝配插芯。

返回至 安裝材料

類別

搜尋範圍 DIN 導軌安裝架

显示该分类下的所有产品

使用 DIN 導軌安裝架,可直接連接至控制櫃中的 DIN 導軌上,節省安裝空間。無論是從控制櫃側面或是下方引入電纜——一個簡單的安裝架便可取代常用的安裝外殼和套管外殼。

您的優勢

  • 支援在 DIN 導軌上直接連接,可減少跳接層
  • 採用牢固的工業塑膠和鋁鑄材質,穩定性極高
  • 採用開放式底座框架,可輕鬆安裝預裝配的 HEAVYCON 插芯
  • 支承組件便於電纜佈線
  • 多功能用途——與 HEAVYCON 外殼相容

快速、簡單且可靠的安裝

塑膠和金屬 DIN 導軌安裝架  

塑膠和金屬 DIN 導軌安裝架

在機械製造和系統製造中,各種不同的資料、訊號和電源電纜都必須連接到控制櫃,同時還必須考慮到省時和成本。

在 DIN 導軌上直接安裝預裝配且經過測試的系統,即為最佳解決方案, 這樣可以免去所有跳接層。

菲尼克斯電氣推出的 HC-CIF DIN 導軌安裝架,可支援預裝配插芯和 HEAVYCON 套管外殼。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務