DIN 導軌轉接器

DIN 導軌轉接器

各種設備通用

讓您的設備與 DIN 導軌相容。

返回至 電子元件外殼

類別

搜尋範圍 DIN 導軌轉接器

显示该分类下的所有产品

根據您的需求,使用菲尼克斯電氣的 DIN 導軌轉接器毫無問題地安裝設備和元件。適用於各種應用且結構穩固,為專業設備的控制櫃整合提供可信賴的基礎。

您的優勢

  • 使用各種總寬度達成最佳設備調整
  • 金屬型號具備防鏽蝕表面,使用壽命長
  • 快速卡入符合 EN 60715 的 DIN 導軌,安裝容易
  • 穩固金屬結固,可安全地固定電子元件
  • 配備多種鑽孔,各種設備通用

為您的電子元件提供高度靈活性

DIN 導軌轉接器  

DIN 導軌轉接器

DIN 導軌轉接器讓您不需要標準安裝腳、轉換器或大型元件,便可將設備安全地安裝至 DIN 導軌,因此是您最好的選擇。該轉接器提供多種持久穩固的便利特性:

  • 最佳設備調整——您可選擇鋅合金壓鑄型號或是塑膠製的 DIN 導軌
  • 安裝孔為您在定位設備時提供最大靈活性
  • 各種總寬度和長度,依照您的需求所訂製的轉接器可大幅節省空間

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155