內建電源的 DC UPS

內建電源的 DC UPS

小巧靈活

TRIO UPS 和 MINI UPS 兩項功能內建於同一外殼內,是結構緊密型解決方案。

返回至 用於 DC 應用的 UPS

類別

搜尋範圍 內建電源的 DC UPS

显示该分类下的所有产品

您是否在尋找只佔用少量控制櫃空間的不斷電供應系統?MINI UPS 與 TRIO UPS 將電源與電子切換裝置巧妙內建於同一外殼內。它們可確保供電網路運作正常,以及在電源發生故障時 DC 負載仍能可靠運作。

您的優勢

  • 具有超寬電壓輸入範圍和多項國際認證,全球通用
  • 無論電網是否正常,都可穩定供電
  • 節省空間:電源裝置與電子切換裝置安裝在一個外殼內
  • 各種大功率存儲可為最高 20 A 電流提供緩衝時間,必定能提供適合您的解決方案

TRIO DC UPS:節省空間且配備有 USB 介面

自主式 TRIO UPS  

用於 24 V DC 的 TRIO UPS

使用內建電源的 TRIO DC UPS,可實現為 DC 負載可靠供電,且只需極少的空間。

  • 可透過內建的 USB 介面輕鬆關閉已連接的工業電腦。
  • 您還可以由大功率存儲啟動,甚至無需電源輸入,因此簡化了啟動過程。
  • 緩衝時間長:利用多個 AGM 大功率存儲系統。
  • 您可以使用 UPS-CONF 軟體對 UPS 的行為進行最佳化調整,以滿足您的應用需要。

MINI UPS——結構緊湊,具有綜合訊號系統

小型 MINI UPS  

用於 24 或 12 V DC 的 MINI UPS

對於要求最高 2 A 標稱電流,24 V DC,或最高 4 A 標稱電流,12 V DC,且又須節省空間的應用,MINI UPS 為其最佳解決方案。  

  • 採用綜合性訊號與溫控的蓄電池充電技術,運行安全性更高。
  • 採用 COMBICON 連接器進行接線,接線工作量更小,安裝速度更快。

更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS