內建大功率存儲的 DC UPS

內建大功率存儲的 DC UPS

同類產品中的佼佼者

內建大功率存儲的 QUINT UPS 解決方案極為高效,節省空間。

返回至 用於 DC 應用的 UPS

類別

  • UNO UPS產品清單
    UNO UPS

    UNO UPS不斷電供電系統與一體式鉛型AGM大功率存儲一同使用。

搜尋範圍 內建大功率存儲的 DC UPS

显示该分类下的所有产品

設計更緊密:DC UPS 模組與大功率存儲安裝在同一外殼中,特別節省空間且容易改裝。

您的優勢

  • 智慧組合方式:適合安裝於受限空間內的智慧型 QUINT UPS 帶來諸多便利
  • 使用壽命長:QUINT UPS 的整合溫度感應器可優化充電電流
  • 緩衝時間長:配備磷酸鐵鋰或鉛 AGM 大功率存儲
  • 安裝方式靈活:只需扣接到 DIN 導軌上或將 STEP UPS 擰接到平整表面上

QUINT UPS:更智慧,更纖薄

QUINT UPS  

智慧型 DC UPS

QUINT DC-UPS 的設計相當節省空間,對現有系統中的設備進行改裝也更簡便。只需在線路上游連接 24 V DC 電源裝置,一套可靠的 UPS 解決方案即告完成。

  • IQ 技術所帶來的優勢:根據環境溫度的變化,UPS 能夠計算最佳的充電電流值,進而延長大功率存儲的使用壽命。
  • 最小接線工作量。
  • 免維護的鉛 AGM 技術大功率存儲

UNO UPS:更緊密,更纖薄

UNO UPS  

小型 UNO UPS

為了對應 UNO POWER 供電範圍,亦提供輸出功率為 60 W 的 UNO UPS。不斷電供電系統的輸入電壓範圍為 23 至 30 V DC,非常靈活。

  • 本 UPS 尺寸僅為 110 x 90 x 90  mm,結構緊密。
  • 內建的鉛 AGM 大功率存儲可確保長緩衝時間:0.5 A 可維持 45 分鐘,2 A 可維持 8 分鐘,或是 2.5 A 可維持 5 分鐘。

STEP UPS:用於安裝分配器的 UPS

STEP UPS  

用於安裝分配器的 UPS

用於樓宇自動化的 DC UPS:STEP UPS 專為安裝分配器而設計。

  • 不斷電供電系統的輸入電壓範圍為 22.5 至 29.5 V DC,非常靈活。
  • 內建的磷酸鐵鋰大功率存儲可確保長緩衝時間:1 A 可維持 15 分鐘,2 A 可維持 10 分鐘,或 3 A 可維持 8 分鐘。
  • 12 V 型號可在 10 至 16.5 V DC 的輸入電壓範圍下工作。在輸出電流為 4 A 的情況下,STEP UPS 可緩衝約 12 分鐘。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS