直流充電電纜

直流充電電纜

性能強大

用於連接至快速充電站的車輛連接器。

返回至 充電系統

類別

搜尋範圍 直流充電電纜

显示该分类下的所有产品

直流充電特別適合用於長途旅行中的短暫充電。使用菲尼克斯電氣的類型 1、類型 2 和 GB/T 型的標準化直流充電電纜為您的電動車快速充電。內建的感應器可精確監控溫度,進而保障充電過程安全。
始終領先一步:菲尼克斯電氣也針對快速充電研發下一階段的擴展,也就是整合冷卻系統的充電電纜。在幾何設計上同樣採用技術成熟的複合式充電系統(CCS)技術,將充電時間縮至最短。1000 V DC 之下充電電流最高可達 500 A 。

您的優勢

  • 產品範圍完整,包含 CCS 類型 1、CCS 類型 2 和 GB/T 標準
  • 電力與訊號接點表面鍍銀
  • 內建溫度感應器可監控電源接點的溫度
  • 符合人體工學的手柄設計和附加橡膠防滑元件,便於操作
  • 生產過程符合 ISO/TS 16949 標準

符合模式 4 的 DC 車輛連接器含開放式末端

一般而言,在進行 DC 快速充電時,會傳輸高充電功率。只需極短時間內便可完成充電。支援模式 4 充電的直流充電電纜具有一個車輛連接器和開放式末端。可直接連接至具有 AC/DC 轉換器的充電站。基礎設施上的插拔式連接並無特殊標準。

有以下型號可供選擇:

  • 充電標準 CCS 類型 1(北美)、CCS 類型 2(歐洲)和 GB/T (中國)
  • 充電電流為 60 A、80 A、125 A、200 A、250 A
  • 多種電纜長度

CCS 類型 1 直流充電電纜——北美境內直流充電

北美市場用 CCS 類型 1 車輛連接器  

CCS 類型 1 車輛連接器

CCS 類型 1 充電電纜是專為快速直流充電所設計,符合北美市場 SAE J1772 和 IEC 62196-3 標準。CCS 類型 1 車輛連接器和 AWG 電纜為 UL 認證合格。撥桿鎖定機構可防止車輛連接器在充電期間被拉出。

  • 60 A / 600 V DC (AWG)
  • 125 A / 600 V DC (AWG)

 

CCS 類型 2 直流充電電纜——歐洲境內直流充電

歐洲市場用 CCS 類型 2 車輛連接器  

CCS 類型 2 車輛連接器

歐盟委員會在 2013 年將類型 2 制定為歐洲標準,立下歐洲快速充電技術的里程碑。快速直流充電和交流充電也同樣使用此連接器幾何設計的 CCS。在充電過程中,一個內建於車輛入口的鎖定執行機構以電磁方式將直流充電電纜互鎖。充電電纜符合 IEC 62196-3 標準並為 VDE 認證合格。

  • 60 A / 1000 V DC(公制)
  • 125 A / 1000 V DC(公制)
  • 200 A / 1000 V DC(公制)

GB/T 型直流充電電纜——中國境內直流充電

用於直流充電的車輛連接器符合中國市場的 GB/T 標準  

直流車輛連接器符合 GB/T 標準

符合 GB/T 20234.3-2015 的直流充電電纜專門用來在中國境內使用充電基礎設施進行快速充電。該車輛連接器採用菲尼克斯電氣所開發的獨特鎖定機制。鎖定機制由充電站控制,可防止連接器插頭上的手柄在充電過程中被觸動。因此在充電過程中無法移除車輛連接器。

  • 80 A / 750 V DC(公制)
  • 125 A / 750 V DC(公制)
  • 250 A / 750 V DC(公制)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


適用於歐洲的 2 型組合式充電系統

利用交流網路充電或快速直流充電。


根據適用於中國之 GB 標準的充電系統

利用交流網路充電或快速直流充電。