DC/DC 轉換器

穩壓 DC 電壓

穩壓 DC 電壓

避免負載擾動:DC/DC 轉換器提供穩壓直流電壓——任何時候均如此。

返回至 電源和不斷電供電系統

類別

搜尋範圍 DC/DC 轉換器

显示该分类下的所有产品

DC/DC 轉換器可提供穩壓 DC 電壓。此類別模組能夠改變電壓等級,在長電纜末端重新生成電壓,或通過電氣隔離允許創建獨立供電系統。

您的優勢

  • 輸入電壓範圍大,保證高靈活性
  • 極度牢固:帶 QUINT...CO 保護塗層,適用於極端環境如 100% 濕度,獲 EX 和 IEC Ex 核准
  • 預防性功能監控:QUINT POWER 可在錯誤發生前,對關鍵運行狀態發出警報
  • 最大安全性:QUINT POWER 能可靠地觸發斷路器
  • 直接現場安裝:使用 UNO DC/DC 轉換器時,無需為 AC 連接供電

QUINT POWER——採用領先技術的 DC/DC 轉換器

採用 SFB 技術的 DC/DC 轉換器  

採用 SFB 技術能經濟並有選擇性地斷開系統

QUINT 系列 DC/DC 轉換器能夠將 12 V DC、24 V DC 或 48 V DC
的標稱輸入電壓轉換為 5 到 56 V DC 的輸出電壓。採用的領先技術提升了安全性和可靠性:

  • 預防性功能監控可在錯誤發生前,對關鍵運行狀態發出警報。
  • 靜態功耗儲備功能能以 1.25 倍於標稱電流的電流可靠啟動難以啟動的負載 (POWER BOOST)。
  • 可利用最高六倍於標稱電流的電流快速切斷標準斷路器,切斷時間 12 ms(SFB 技術)。

適用於極端條件的 QUINT POWER CO

帶保護塗層的 QUINT DC/DC 轉換器  

帶保護塗層的 QUINT DC/DC 轉換器

DC/DC 轉換器表面的保護塗層可防塵、防止腐蝕性氣體侵蝕、100% 防潮,以及防止由與腐蝕相關的漏電電流和電化學遷移導致的故障。

電壓等級為 12 至 48 V DC 的 QUINT DC/DC 轉換器

QUINT DC/DC 轉換器的電壓等級  

電壓等級為 12 至 48 V DC 的 QUINT DC/DC 轉換器

QUINT DC/DC 轉換器的輸入電壓範圍極廣:可提供高達 480 W 性能等級的所有標準輸入和輸出電壓。DC/DC 轉換器適合所有工業,特別適用於具有過程工業核准的設備。

QUINT POWER——高度靈活

QUINT DC/DC 轉換器的電壓等級  

電壓等級為 60 至 110 V DC 的 QUINT DC/DC 轉換器

QUINT 系列廣範圍設備可支持 42 至 96 V DC 或 67 至 154 V DC 的輸入電壓。鐵路工業和發電行業特別需要這種高度靈活的輸入電壓範圍。

適用於光電應用的 UNO DC/DC 轉換器

光電模組直接供電  

UNO DC/DC 轉換器可利用光電板直接為匯流箱供電。

使用 UNO POWER 系列的 DC/DC 轉換器能夠直接連接高達 1000 V DC 的串列電壓。這意味著匯流箱可由光電板直接供電,無需額外的安裝成本。在另一個擴展階段,訊號線可以使用無線連接取代。

使用 MINI POWER 轉換電壓

適用電壓範圍介於 10V DC 到 75 V DC 之間的 MINI POWER  

MINI DC/DC 轉換器的電壓等級

MINI POWER 系列的 DC/DC 轉換器適用於低額定功率。它們可用於 10 至 75 V DC 的電壓。並提供 0.7 到 2 A 的電流。LED 指示燈和有源開關輸出監控輸出電壓。
經過編碼的 COMBICON 連接器使該連接技術特別易於維護。MINI DC/DC 轉換器特別適合於量測和控制技術。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

適用於控制櫃的電源與 DC/DC 轉換器產品