返回至總覽

藉助 FL MGUARD 路由器實現遠端維護

菲尼克斯電氣的綜合電信業務和遠端維護概念是一種經濟的自動化解決方案。在任何位置進行維護作業都應當牢記安全第一的理念,例如使用按鍵開關啟動 VPN 通道。FL MGUARD 路由器能夠保護您的系統網路組件、整套生產單元和單個自動化元件。

智慧理念

經由互聯網構建自動化系統網路,並由安全路由器提供保護

藉助 FL MGUARD 進行安全的遠端維護

除了公共網路較為普及外,菲尼克斯電氣的安全遠端維護概念還具備其他一些優勢:

  • 節省差旅費用,縮短停機時間
  • 可選服務,例如透過服務門戶
  • 高水準服務品質,客戶忠誠度更高
  • 提供保固服務,減少維護支出
  • 一臺設備內整合了遠端維護、路由器和防火牆等功能,設備使用量小
  • 為操作員網路提供保護,防止未經授權的存取
  • 設備帶有防盜功能,讓您高枕無憂
  • 即使機器數量增加,管理級別也保持不變
  • 客戶自己就能進行遠端維護作業
  • 將機器整合到客戶網路的過程非常簡便
  • 輕鬆解決 IP 位址衝突問題
  • 機器保護不受操作員網路影響,反之亦然
  • 無需適配其它機器和系統,因而無需使用軟體

 

分佈式保護的理想選擇

整合防火墻的路由器  

安全路由器整合 DIN 導軌式防火牆

FL MGUARD 模組是一款網路組件產品,它集路由器、防火牆和 VPN 設備的全部功能於一體,旨在實現最高的系統安全性和可用性。

  • 第 3 層上採用 IPsec 協議,保證最高水準的安全
  • 最多可帶 10 條並行的 VPN 通道(最多可達 250 條通道,可選)
  • VPN 資料流通量高達 70 Mbps
  • 支持 x509.v3 等最新的認證書
  • VPN 連接允許使用按鈕和狀態 LED 指示燈
  • 僅採用操作員網路中的使用者資料包協議(UDP)的出線連接
  • 狀態檢測防火牆,實現動態篩選

返回至總覽
有關 mGuard 產品的更多資訊
有關 mGuard 運作的更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155