網路安全

工業網路安全

安全的工業網路

適於您系統的創新型防護:帶整合式防火牆和 VPN 的路由器。

返回至 工業乙太網

類別

搜尋範圍 網路安全

显示该分类下的所有产品

保護您的系統免於人或惡意軟體的未授權存取。菲尼克斯電氣的 mGuard 產品可利用強大、靈活而快速的防火牆保護您的系統網路。此外,可選的 VPN 功能可實現網際網路到遠端現場或機械的安全連接。

您的優勢

  • 利用狀態檢測防火牆和深度資料包檢測,實現最高安全水準
  • 利用 VPN 連接和 IPsec 協議保證遠端維護方便、安全
  • 資料流通量高達 99 Mbps,性能極佳
  • 緊湊型 DIN 導軌模組,提供 PCI 式或帶 USB 的便攜式,應用範圍廣
  • 利用許可和功能擴展,使擴展符合您的要求

對工業系統進行安全防護

保護工業系統的防火牆  

為您的網路提供可靠保護

在公司的系統可靠運作的情況下,公司才能成功:系統故障、破壞或資料丟失會導致極大的經濟損失。因此,防止這些故障很重要。

利用 mGuard,菲尼克斯電氣可提供適合各種應用的多種安全裝置,如安全遠端維護或由維修團隊成員進行安全存取等,以保護系統免受安全問題影響。

mGuard 產品範圍

多種型號的 mGuard 產品  

適於您的應用的格式:mGuard 安全裝置

mGuard 產品為您的工業網路提供客製化安全解決方案。牢固的工業安全裝置,包括防火牆、路由和 VPN 功能,以防止惡意網路攻擊和因疏忽產生的故障。此外,它們還可以實現通過公共網路進行遠端維護。

依據不同要求,菲尼克斯電氣提供多種用於網路安全的硬體和軟體產品:

  • DIN 導軌設備和 PCI 卡
  • 可攜式硬體、桌面設備以及用作 mGuard 現場設備遠端站的 19 英吋設備
  • 許可選項
  • 中央管理軟體
  • 安全 VPN 用戶端
  • 雲解決方案

功能範圍

在所有 mGuard 安全裝置上,mGuard 韌體均可提供下列功能:

  • 防火牆狀態檢驗
  • 使用者防火牆
  • 利用 NAT(網路位址轉換)和 1:1-NAT 進行路由
  • 用於安全遠端存取的高安全性 IPsec 虛擬私人網路 (VPN)
  • 通過服務品質 (QoS) 進行的資料包優先化
  • Windows 檔案系統完整性監控,防止惡意軟體
  • 網路管理支持

安全服務

菲尼克斯電氣除廣闊的產品範圍外,還提供安全服務:

從設計咨詢到詳盡安全方案的開發,再到調試啟動和引入,我們都樂於為您提供工業網路保護方面的建議。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


保護裝配 Windows XP 的生產電腦

mGuard 安全模組


機械製造網路解決方案

工業資料通訊的趨勢與解決方案