切割工具

切割工具

輕鬆不費力地完成切割工作

您可輕鬆明快地切割電纜,無須過度費力。

返回至 手工具

類別

搜尋範圍 切割工具

显示该分类下的所有产品

唯有使用高品質工具,才能完美達成專業耐用的導線處理工作。菲尼克斯電子推出極致堅固且經過淬火處理的切割工具產品,讓您輕鬆切割,不起毛邊且不會壓損。

您的優勢

  • 經久耐用--刀鋒採用特殊的淬火與回火處理
  • 採用最佳化槓桿與切割幾何結構,非常省力
  • 握把設計符合人體工學,衝擊力低且使用舒適不疲勞
  • 產品種類齊全,一站式採​​購

使用簡易的切割操作

切割工具  

使用經過淬火與回火處理的刀鋒執行切割

使用簡易且毫不費力的切割操作:CUTFOX 產品陣容提供適合所有應用領域的理想工具解決方案。

您可輕鬆處理外徑最大 1400 mm² 且外徑最長 100 mm 的導線和電纜,且不會出現壓損情形。

即使針對諸如鋼琴線與彈簧鋼等極端堅硬的材質,亦可穩定一致的進行完美切割。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155