切割機

切割機

精度達毫米級

即使在不同地點工作,亦能隨時裝備俱全:此輕巧設備適用於定點或行動用途。

返回至 自動設備

類別

  • 切割機產品清單
    切割機

    CUTFOX 10緊湊型切割機,可以 mm 精度將截面最大 10 mm² 的實心與絞線導體切割至所需長度。

搜尋範圍 切割機

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電子切割機可節省控制櫃製造時間。快速直覺的長度與數量處理功能,避免發生任何操作失誤。此設備可自動調整外徑。

您的優勢

  • 透過螢幕與數字按鍵直覺化操作
  • 支援「隨插即用」,協助您輕鬆啟動
  • 配備彈簧系統,可提供外徑調整功能
  • 方便地執行資料傳輸工作(例如從 Microsoft Excel 傳輸)

CUTFOX 10 切割機

CUTFOX 10 切割機  

CUTFOX 10 切割機

CUTFOX 10 切割機具備毫米級精度,可用於切割最長 10 mm² 且外徑長達 8 mm 的導線和電纜。

操作方式簡單至極。只要使用大型數字按鍵輸入線段的長度和數量,即可輕鬆完成。驅動與導引滾輪會自動調整每個插入外徑。

單一特殊功能讓您感受從未有過的輕鬆簡易操作體驗:您可使用隨附的 CUTSOFT 軟體,將載有長度規格及其他資料表資訊的電子接線清單傳送至設備。

實用配件

CUTFOX 10 C-UN 配件  

CUTFOX 10 C-UN 配件

使用 CUTFOX 10 C-UN 電纜開捲器協助您全程輕鬆操作電纜環與電纜線圈。此配件讓您從此擺脫材料糾結和意外開捲導線的困擾。您可順暢地饋入材料而不會產生中斷,且一路維持穩定張力。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155