客制化電源

創新開發

創新開發

用於工業、通訊、充電技術等方面的電源。

我們提供來自單一來源的專業知識。除標準產品範圍外,我們還可針對您的項目提供客製化電源,或是用於工業控制器、自動提款機、醫療技術、電信等領域的電源。

您的優勢

  • 在開發適用于最廣泛應用範圍的客制化電源裝置方面具備多年經驗
  • 從開發起始到批量生產均有專業專案管理。
  • 在歐洲或亞洲進行成本優化的批量生產

應用工業領域

應用工業領域  

通用工業應用和工業機器人用電源

在機械製造和自動化工業部門,我們的創新型安全電源確保運營順利。應用場合包括工業機器人、專業電動工具、應急燈用充電器和車載電池。

示例:機器人用電源,整合 ATX,PSU-27/30_48/18:

  • 輸入:85 V AC 至 264 V AC
  • 輸出:27.1 V DC/30 A、48 V DC/18 A、5 V DC/20 A、3.3 V DC/15 A、12 V DC/16 A、-12 V DC/0.2 A、5 V DC/2 A
  • 溫度:-5°C ... +60°C
  • 尺寸:360 x 150 x 110 mm

可再生能源

可再生能源  

用於風力發電站中控制器和槳距控制或變頻器的電源

可單獨調整的選項使您受益匪淺,此類選項可適用於燃料電池系統中的電源、風力發電站中的控制器和槳距控制或變頻器。

示例:力發電機組槳距調節裝置充電器,PSU-1AC/280DC/2:

  • 輸入:184 V AC 至 299 V AC
  • 輸出:288 V DC/2.0 A
  • 狀態通過 CAN-BUS 顯示
  • 溫度:-25°C ... +65°C
  • 尺寸:250 x 145 x 100 mm

 

通訊技術

通訊技術  

用於電話交換系統、無線寬頻網路和光纖網路的電源

作為基礎設施的基本部分,通訊設備需要有極長的使用壽命和高容錯率。我們用於電話和資料交換系統、無線寬頻網路和微波分組無線網的電源能夠滿足此類高要求。

示例:光纖網路電源,PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • 輸入 I:90 V AC 至 264 V AC,輸入 II:36 V DC 至 72 V DC
  • 輸出:12.2 V DC/50 A
  • 溫度:0°C ... +55°C
  • 尺寸:218 x 40 x 196 mm

醫療技術

醫療技術  

用於醫療技術的電源,如 X 射線或分析設備

我們的解決方案涵蓋適用於醫療技術多種應用領域的電源,如 X 射線或分析設備。

示例:多用途 X 射線探測器電源,PSU-1AC/215:

  • 輸入:85 V AC 至 264 V AC
  • 輸出:+5.4 V DC/0 至 5 A、+12.5 V DC/0 至 10 A、-12.5 V DC/0 至 5 A、5 V DC/2 A
  • 防護等級:IP67
  • 溫度:0°C ... +70°C
  • 尺寸:230 x 125 x 83 mm

查詢個別解決方案相關資訊

您是否有疑問?如果是這樣,請告訴我們。我們將盡快回覆並與您詳細討論。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS

服務