客製化 PCB 連接

PCB 連接配置器

建立個別化解決方案的快速方式

只需幾項輸入即可配置您需要的產品。

除了我們全面的標準產品系列,我們還可以提供各種客製化改動。從標準的顏色版本、列印和編碼到全新的開發,幾乎一切皆有可能。

您的優勢

  • 為您的 PCB 連接量身訂製的解決方案
  • 擴展的標準產品組合,更具靈活性
  • 採用現代製造工藝、具有遍佈全球的生產基地且有本地倉庫存貨,供貨可靠性極高
  • 配置器擁有不計其數的組合方式,來自 150 個產品範圍的超過 6000 種產品立即可用

PCB 接線端子、PCB 連接器及 PCB 聯接頭的配置器

直覺化的線上配置:先進的線上配置器在您建立個別化解決方案時可為您提供大力支持。憑藉簡單的篩選功能表、2D 和 3D 產品圖像和直覺式的使用者介面,只需幾項輸入即可配置您需要的產品。

彩色類型

PCB 接線端子和 PCB 連接器的彩色類型  

彩色類型

菲尼克斯電氣在標準條件下可提供以下彩色類型的 PCB 接線端子、PCB 連接器和聯接頭:

  • 綠色(類似於 RAL 6021)
  • 黑色(類似於 RAL9005),淺灰色(類似於 RAL 7035)
  • 灰色(類似於 RAL7042)– 僅適用於連接器
  • 藍色(類似於 RAL5015)– 僅適用於 PCB 接線端子
  • 可按需提供其他顏色
     

列印

PCB 接線端子和 PCB 連接器客製化列印  

客製化列印

菲尼克斯電氣提供已列印的 PCB 接線端子、PCB 連接器和聯接頭,用於連接組件的個別化標記。黑色產品外殼以白色列印,其他所有顏色均以黑色列印。

  • 客製化列印每個位置(兩個字母數字字元或一個特殊字元)
  • 標準化列印工藝
  • 每個產品範圍均有定義的字體大小
  • 不同的列印方向
  • 按要求可提供複雜列印

編碼

經編碼的連接器和聯接頭增強了安全性  

編碼可增強安全性

為避免插接不匹配,菲尼克斯電氣可提供編碼式連接器和聯接頭。編碼採用編碼條、編碼標籤或編碼針腳的形式或者已移除編碼片。

  • 各個位置的個別化編碼
  • 不同編碼解決方案,適用於所有產品範圍
  • 採用垂直聯接頭時,也可提供 PCB 編碼

請求特別解決方案

除配置器提供的解決方案外,您還需要其他解決方案嗎?無論是類似標準產品還是全新開發產品,我們都可以根據您的詳細要求提供客製化的解決方案。您只需要提供一些具體資料,我們便能為您提供正確的解決方案:

  • 複雜產品列印
  • 個別組件,例如螺釘或焊接針腳
  • 為基本產品和附件提供特殊顏色
  • 其他包裝類型,比如卷帶包裝

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

連接器

服務