返回至總覽

改裝電流測量技術的應用實例

可將最高 4000 A 的電流直接轉換成標準類比訊號。

生成標準訊號的拓撲結構  

利用 PACT RCP-4000A-UIRO 套件可生成標準訊號

PACT RCP-4000A-UIRO 量測系統的羅氏線圈可以方便地安裝在匯流條和圓形導體上,無需拆除系統部件。只需一種型號的線圈即可測量最高達 4000 A 的 AC 電流。可在訊號輸入和輸出端自由配置下游量測感測器。這樣便能優化調整電流量測範圍,且輸出訊號能映射到各自的訊號寬度上。

中央能源資料獲取

獲取中央能源資料的拓撲結構  

利用 PACT RCP-4000A-1A 套件和 EMpro 電能表獲取中央能源資料

PACT RCP-4000A-1A 的量測感測器可將線圈輸出訊號轉換為典型的二次電流以供進一步處理,與標準電流變換器所提供的電流相同。

為滿足通用性,可利用 DIP 開關設置八種電流量測範圍。下游 EMpro 電能表可直接在控制櫃中獲取和顯示特性資料,並將之傳送至您的控制系統。


返回至總覽
更多資訊
  • 改裝電流測量技術的應用實例

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155