改裝用電流變送器

改裝用電流變換器

狹窄空間內的快速安裝

在有限空間中無法使用分裂鐵心電流變換器時,可以方便地安裝改裝用 PACT RCP 電流變換器。

返回至 電流與電壓測量技術

類別

搜尋範圍 改裝用電流變送器

显示该分类下的所有产品

通用電流量測系統可獲取高達 4000 A AC 的交流電流。您可因無需拆除系統部件的快速安裝而受益。

您的優勢

  • 由於安裝簡單且無需拆除系統部件,系統可用性高
  • 使用一套測量系統即可轉換最高 4000 A 的交流電流
  • 節約空間且便利:電流強度不會影響線圈的規格和重量
  • 安裝和運行安全:不存在危險的開式回路電壓
  • 透過相位精度探測諧波和瞬態,頻率范圍為 10 至 5000 Hz
  • 採用專業夾持設備,羅氏線圈可固定在匯流條和環形導體上,並可達到較高的量測精度

簡單而安全的安裝

快速而簡單的安裝  

快速而簡單的安裝

狹窄空間內的簡單安裝

只需將羅氏線圈快速繞在匯流條和圓形導體上即可。

 

高安全性

由於羅氏原理,不會像使用分裂鐵心電流變換器一樣產生危險的開式回路電壓

特性概覽圖片

1. 一套量測系統適用於所有電流強度

使用一種型號的線圈獲取最高達 4000 A 的交流電流。羅氏線圈有三種不同長度可供選擇,以針對匯流條和圓形導體的尺寸進行優化調整。與分裂鐵心電流變換器不同,線圈的規格和重量是相同的。

2. 八種電流量測範圍

與下游連接的量測感測器可提供與標準電流變換器相同的典型二次電流。通過 DIP 開關可在八種不同的量測範圍中選擇。為達到最佳的量測準確性,僅需使用電位器即可補償線圈長度差異。

3. 檢測諧波與瞬態

用於改裝的 PACT RCP 電流變換器覆蓋較大的頻率範圍,從 10 到 5000 Hz,因此您也可以利用相位精度量測諧波與瞬態。

4. 牢固夾持
選裝夾持設備確保線圈固定在適當位置,且即使在匯流條異常高溫的情況下也能對準。如匯流條之間的間隙很小,只需朝對角線方向旋轉線圈,避免接觸其他匯流條即可。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


狹窄空間內的快速安裝

改裝 PACT RCP 用電流變換器