返回至總覽

使用實例

菲尼克斯電氣提供品種齊全的 PACT 電流變換器,並配有適用於電流量測各種需要的匹配部件——從主電源到控制中心。

標準訊號生成

生成標準訊號  

生成標準訊號

電流變換器可將輸入電流變換為 1 A AC 或 5 A AC。例如,下游電流變送器可通過二次電流生成 4 … 20 mA 的標準訊號供進一步處理。

返回頂部

負載監控

監控負載  

監控負載

當真實功率監控繼電器與電流變換器結合時,甚至能夠監控更大的電動馬達負載。

返回頂部

馬達管理

利用 PACT 電流變換器進行馬達管理  

馬達管理

PACT 電流變換器也使得即使在電流較高的情況下,負載繼電器也可與馬達管理共同使用。

返回頂部

測試電路

PACT 電流變換器  

配有測試斷路端子的測試電路

CLIPLINE complete 系統中的緊湊型測試斷路端子能可靠保護您的電流變換器免受損壞。這一方便用戶使用的插頭已獲專利,可確保自動先導短路。

返回頂部

能源量測技術

利用 PACT 電流變換器測量  

PACT 電流變換器可將額定電流傳送至量測設備

PACT 電流變換器的廣範圍能支援能源測量技術中的多種不同應用:下游 EMpro 電能表可直接在控制櫃中獲取和顯示特性資料,並將之傳送至 PLC。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155