電流變換器,插拔式

極多用途

極多用途

PACT 電流變換器可提供多種不同變換率、準確度等級和額定功率值,以完成您的電流測量任務。

返回至 電流與電壓測量技術

類別

搜尋範圍 電流變換器,插拔式

显示该分类下的所有产品

PACT 電流變換器涵蓋了能將最高 4000 A 的交流電轉換為 1 A 和 5 A 的二次電流所需的全套產品範圍。該系列共有約 3000 個型號,包含匯流條、插拔式和繞線電流變換器。

您的優勢

  • 節省空間與時間——利用變換器速動機構的免工具安裝
  • 靈活的固定選項,可實現不同的安裝方式
  • 採用緊湊設計並具有一致的 30 mm 外殼寬度,節省安裝空間
  • 高安全性——依據 EN 50178,安全隔離電壓高達 1000 V
  • 利用熱標稱持續電流可靠探測峰值負載,該電流為初級額定電流的 120%
  • 專業的連接技術實現了安全接線

節省空間與時間——電流變換器速動機構

透過速動機構可將 PACT 電流變換器快速穩固地安裝在匯流條上。

在不適合使用螺絲刀的區域,也可以手動安裝變換器。

也可用於較高的準確度等級

PACT 電流變換器也可用於較高的準確度等級  

PACT 電流變換器也可用於較高的準確度等級

對於比如機械或系統工程中的標準應用,菲尼克斯電氣可提供準確度等級為 0.5 和 1 的電流變換器,且為不可校準型號。

如需要更高的準確度,或為能源供應計費目的,則可以提供可校準且經過型式試驗的變換器,或者校準後的變換器——等級為 0.2/0.2S/0.5 及 0.5S。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務