返回至總覽

您的具體優勢

節省空間與時間——電流變換器速動機構

透過速動機構可將 PACT 電流變換器快速穩固地安裝在匯流條上。安裝時,只需將速動機構的固定鎖扣置於變換器導向槽中。兩個定位銷便能確保緊固。

利用變換器速動機構的免工具安裝具有下列優點:

  • 在不適合使用螺絲刀的區域,也可以手動安裝變換器。
  • 快速鎖定機構整合在定位銷中,這意味著組裝時間與旋入深度無關,即與固定鎖扣與匯流條之間的距離無關。
  • 只需稍微擰緊,定位銷末端便會壓入匯流條中。這簡化了對準過程,尤其是在三相供電的情況下。
返回頂部

安裝方式多變且可節省空間

多種安裝選項  

多種安裝選項

除水平與垂直安裝位置外,也可通過選裝附件採用其他安裝方式:

  • DIN 導軌上使用卡入式 DIN 導軌適配器
  • 控制櫃面板上使用插入式安裝支腳

所有 PACT 電流變換器均只有 30 mm 寬。在空間不足的情況下,只需將變換器水平安裝於匯流條上。這樣可以節省空間——比如在測量主供電導軌的分支出口時。

返回頂部

依據 EN 50178 的安全隔離

利用 PACT 電流變換器實現安全隔離  

利用 PACT 電流變換器實現安全隔離

PACT 電流變換器依據 EN 50178 標準提供安全隔離。本標準適用於電源安裝的電子設備。

在安全方面,EN 50178 與變壓器常用標準 EN 60044 相比有很大不同:

  • 空中距離和爬電距離更大
  • 測試電壓更高

PACT 電流變換器可以確保變壓器次級側沒有火花放電。人身安全在控制櫃內外均可得到保障。

返回頂部

工作電壓比較

EN 50178 規定的變壓器測試衝擊耐受電壓明顯更高。在依據 EN 60044 測試時,從額定絕緣電壓 480 V (L-L) 起便無法再滿足這些要求。PACT 電流變換器的空中距離和爬電距離明顯更大,需使用 12 kV 單獨測試。這樣便可以確保提高安全性。

在 EN 50178 中,規定的電壓與相位/中性導體相關,這意味著在這種情況下,典型 720 V 變壓器的額定絕緣電壓僅為 416 V (L-N)。在系統應用中,PACT 電流變換器甚至支援使用高達 1000 V (L-N) 的電壓。

 EN 60044-1
(適用於變壓器的標準)
EN 50178
(適用於電源安裝的標準)

額定絕緣電壓

(工作電壓)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1000 (L-N) PACT

用於變壓器測試的衝擊耐受電壓

  • 於 277 V (L-N)
  • 於 1000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

電流峰值安全探測

峰值捕獲  

PACT 電流變換器能可靠探測電流峰值

PACT 電流變換器可用于安全檢測大於額定標稱電流強度的電流峰值,且不會導致任何損壞。

這是因為 PACT 電流變換器是針對持續標稱電流(相當於初級額定電流強度的 120%)而設計的。這意味著額定電流增大至 1.2 倍時,規定額定功率為 10 VA 的 PACT 電流變換器實際的輸出功率為 14.4 VA,且為持續輸出。

返回頂部

安全的連接技術

安全的連接技術  

PACT 電流變換器可提供安全的連接技術

菲尼克斯電氣 PACT 電流變換器的連接技術基於「電梯原理」:旋轉螺釘時,金屬板會上移並安全夾緊導體。

這帶來了許多優勢:

  • 不會損壞導體,因為導體被金屬板夾緊,不會直接接觸螺釘。
  • 夾持面較大,因此接觸電阻較低。
  • 強壓力緊壓細芯導體,可防止各種腐蝕性氣體滲入,因此連接耐用。

此外,電流變換器在水平安裝時,也可通過叉形電纜接線頭在側面連接。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155