返回至總覽

最高至 200 A AC 的電流變送器——您的具體優勢

無中斷改裝——利用鉸接羅氏感測器

羅氏感測器  

利用鉸接的羅氏感測器進行無中斷安裝

只需打開羅氏感測器,將模組環繞于導體周圍並閉合感測器——電纜環繞原理非常簡單。

電流變送器可很容易地安裝在新系統上,也可在現有機械基礎上進行改裝而無需中斷,即無需拆除系統部件。

使用羅氏感測器無損測量真實均方根值

羅氏感測器  

依據羅氏原理測量真實均方根值 (TRMS)

我們的電流變送器(最多可處理 200 A AC)可根據真實均方根值量測原理獲取電流。因此您也可以量測非正弦波交流電。

本設備使用羅氏感測器量測電流,主要優勢為:無需斷開導體即可進行無損量測。

  • 無需可能導致損失且昂貴的分流器電流測量
  • 如導體有足夠的絕緣,則無需對測量電路和電子設備進行安全隔離。
  • 無需可能導致接觸電阻的額外觸點。
  • 不接觸測量電路,確保電流準確傳送。

可變量測範圍——可方便地使用滑動開關選擇

選擇量測範圍的滑動開關  

使用滑動開關選擇三種量測範圍之一

根據您需要電流變送器獲取的量測範圍,您可以使用滑動開關選擇三種選項之一。

多種安裝選項,可實現快速靈活安裝

安裝多樣性  

使用 COMBICON 插拔式連接器快速接線

菲尼克斯電氣的電流變送器(最高至 200 A AC)可直接固定在 DIN 導軌上,也可用螺釘固定在安裝板上。

使用 COMBICON 插拔式連接器可快速簡便地連接設備。此外,緊湊的尺寸使這些設備可以安裝在扁平的分配箱內,是分散式應用的理想選擇。

適用於直徑最大 18.5 mm 的導體

鉸接的羅氏感測器可容納最大 18.5 mm 的導體  

鉸接的羅氏感測器可容納最大 18.5 mm 的導體。

在輸入側,我們的電流變送器(最高至 200 A AC)可容納和測量直徑最大 18.5 mm 的導體。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155