返回至總覽

最高至 12 A AC 的電流變送器——您的具體優勢

利用 3 路隔離可實現可靠的抗干擾防護

3 路電氣隔離  

3 路電氣隔離確保高運行可靠性

AC 電流變送器配備安全的 3 路隔離。輸入、輸出和電源之間均互有電氣隔離。這提高了系統中存在干擾的情況下的運行可靠性。

寬範圍電源,可在全球範圍使用

整合有寬範圍電源,可在全球範圍內使用 UP 型號的電流變送器——適用於 19.2 至 253 V 的電壓。

通過電壓橋接實現可變電源

使用 DIN 導軌連接器進行模組化電壓橋接  

使用 DIN 導軌連接器進行模組化電壓橋接

直接通過連接端子塊為設備供電,或使用模組化 DIN 導軌連接器橋接 24 V 電源。這可以節省接線時間和成本。

用戶友好型配置和快速診斷

DIP 開關  

通過 DIP 開關和狀態 LED 指示燈可進行簡單的設置和清晰的診斷

量測範圍和訊號輸出可在電流變送器上方便地通過位於外殼正面的 DIP 開關設置。

狀態 LED 指示燈位於外殼正面,可快速清晰地提供有關電流變送器運行狀態的資訊。

由於獲得 ATEX 核准,可用於多種用途

Ex 2 區  

MACX MCR-SL-CAC-... 適用於 Ex 2 區

您也可以在潛在爆炸危險區域測量電流。我們的電流變送器已獲得現行 Ex 2 區 ATEX 標準的核准。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155