返回至總覽

最高至 55 A AC/DC 的電流變送器——您的具體優勢

配置可藉由 DIP 開關快速進行,或使用軟體配置擴展選項

DIP 開關  

通過 DIP 開關進行快速基本配置

透過 DIP 開關和電位器,能快速簡單地完成電流變送器的基本組態。下列設置可直接在設備上進行而無需使用電腦:

  • 選擇量測過程
  • 設置輸入量測範圍
  • 配置類比輸出
  • 設置極限值輸出和開關極限

此外,直觀的 MCR/PI-CONF-WIN 軟體可指導您完成其他有用功能的配置:

  • 設置上限和下限,以獲得量測範圍的最優映射效果
  • 對當前電流進行診斷
  • 保存設置並將其快速複製到其他模組
  • 設置極限值警報的開關特性、開關滯後以及吸合或脫扣延遲

量測範圍的優化使用

高解析量測範圍  

高解析量測範圍

對於最高可處理 55 A AC/DC 的電流變送器,量測範圍的上限和下限可利用軟體無限調節。這些極限值定義了一個特定的量測窗口(視窗功能),透過設備映射到整個輸出訊號範圍。

對於無限電流獲取,我們提供兩種設備型號的 MCR-S-...-DCI 電流變送器:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI,適用於最高 11 A 的電流量測:除 1 和 5 A 的標準化輸入訊號外,量測範圍可無限調節:起始範圍為 0 至 7.5 A,終止範圍為 0.2 至 11 A。
  • MCR-S-10-50-UI-DCI,適用於最高 55 A AC/DC 的電流量測:如您需要測量高電機電流,請相應調節量測範圍:起始範圍為 0 至 37.5 A,終止範圍為 9.5 至 55 A。

利用霍爾感測器無損測量真實均方根值

利用霍爾感測器獲取真實均方根值 (TRMS)  

利用霍爾感測器獲取真實均方根值 (TRMS)

最高可處理 55 A AC/DC 的電流變送器使用霍爾感測器獲取真實均方根值,因此無需依賴波形係數。

這意味著無需中斷待測量導體,只需將之引入設備即可。這帶來了許多優勢:

  • 取代了可能導致損失且昂貴的分流器電流測量。
  • 如有足夠的絕緣,在所用的測量電路和電子設備無需安全隔離。
  • 無需可能導致接觸電阻的額外觸點。
  • 不直接接觸測量回路,電流可準確傳送。

另外,也可選擇利用算術平均值獲取電流。在這種情況下,會測量直流電,或者將脈動電流中的直流部分過濾出來。

此外,算術平均值使得雙極直流電可以標準類比訊號的形式輸出。

極限值警報

除類比輸出外,最高可處理 55 A AC/DC 的電流變送器提供開關輸出。這可通過繼電器或電晶體進行。開關輸出可連接至以下運行性能:

  • 工作電流或閉路電流原理
  • 低于下極限值的情況下觸發開關
  • 高于上極限值的情況下觸發開關

可靠的保護

MCR-S-...-DCI-... 電流變送器  

MCR-S-...-DCI-... 電流變送器具有很高的運行可靠性

根據 EN 61010,最高可處理 55 A 的電流變送器在輸入、輸出和電源之間有 3 路電氣隔離。這提高了系統中存在干擾的情況下的運行可靠性。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155